请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
F31 系列适用的执行器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
环直径 | max. 65 mm | |
弹簧环高度 | max. 6 mm | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
轴直径 | < 58 mm | |
轴高度 | 20 mm 和 30 mm | |
安装孔模式 | 30 x 80 mm | |
材料 | ||
外壳 | PA | |
圆隔板 | PA (1 个,10 mm,强) | |
堵盖 | PBT (1 个 黑色) | |
标识堵头 | PP (两个绿色,两个红色) | |
安装螺丝 | 用于执行器: 不锈钢 1.4305 / AISI 303 (1 件 M6 x 25) 用于传感器 - F31: 不锈钢 1.4305 / AISI 303 ( (2 个 M5 x 12) |
|
激活目标 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 (集成) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |
Product category / 产品类的 | 塑料安装件 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1020 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |