Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

磁铁系统测试仪 MT 01

MT 01
  • 电池供电
  • 显示磁通密度

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  MT 01

产品阐述
液压缸中磁铁系统适用的磁铁系统检测仪
电气技术规格
工作电压9 V 整体电池,
可通过外壳后壁上的盖接触到
环境条件
工作温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP40
材料
外壳黑色 ABS
尺寸
高度24 mm
宽度65 mm
长度100 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.019200504
ECLASS 10.0.119200504
ECLASS 9.019200504
ECLASS 8.027279211
ECLASS 5.127279211
ETIM 7.0EC000305
ETIM 6.0EC000305
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.141113642
Product category / 产品类的传感器警示器

Details: MT 01