Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

暂不可售

缆线连接器,带屏蔽 V112S-G-BK2M-PUR-ABG

V112S-G-BK2M-PUR-ABG
  • 适用于拖链
  • 防护等级 IP65 / IP67 / IP68
  • 抗微生物和水解
  • 无卤
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 滚花螺母,适用于工具装配

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  V112S-G-BK2M-PUR-ABG

产品阐述
外螺纹接插件单端 M12 A 型,12 针,PUR 黑色缆线,带屏蔽
通用规格
连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数12
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
电气技术规格
工作电压30 V
工作电流1,5 A
符合性
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性IEC 60332-1-2 , UL 1581
耐微生物DIN VDE 0282-10 / EN 50396
耐水解EN 50396 / DIN VDE 0282-10
耐油DIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0472 T.803,测试类型 B
环境条件
环境温度
插塞式连接器-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
固定缆线-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
柔性电缆-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
污染程度3
机械规格
插塞式连接器
拧紧扭矩0,4 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP65/IP67/IP68
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径8,5 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数12
线芯横截面积0,14 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
3 号芯: 白色
4 号芯: 绿色
5 号芯: 粉色
6 核: 黄色
7 芯: 黑色
8 芯:灰色
9 芯:红色
10 芯:紫色
11 芯:灰色/粉色
12 芯:红色/蓝色
内芯构造18 x 0,1 mm ∅ (双绞线)
屏蔽镀锡铜丝编织,85 % 覆盖率
长度2 m
电缆代码LSPYwC11Y
拖链适用性
牵引链循环min. 2000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离10 m
加速度max. 10 m/s2
质量226 g
材料
无卤
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
密封件NBR
接触表面镍/金
易燃性V-0
电缆
护套PUR
磁芯绝缘PVC
易燃性VW-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的

Details: V112S-G-BK2M-PUR-ABG

Design / Simulation: V112S-G-BK2M-PUR-ABG

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1730 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

认证: V112S-G-BK2M-PUR-ABG

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6991ALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6992ALLPDF210 KB

配套产品: V112S-G-BK2M-PUR-ABG

附件
扭矩螺丝刀 (0.6 Nm)fa
M12 插帽fa
标签固定架, 无卤fa
铭牌, 无卤fa
用于 M12 连接器的模块化通用支架fa
M12 连接器的解锁保护器, 无需使用工具即可防止连接中断fa
M12 连接器的标记环,多种颜色fa