请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
接插件 M12 插座弯头转 M12 直头 L 型,5 针,PUR 灰色缆线,通过 UL 认证 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 插座 | |
结构类型 | M12 | |
样式 | 直角 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 5 | |
编码 | L 型 | |
连接器 2 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | M12 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 5 | |
编码 | L 型 | |
电气技术规格 | ||
额定工作电压 | 600 V AC | |
工作电压 | 最大 48 V AC / 63 V DC | |
工作电流 | 最大 16 A | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
插头连接 | M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-111 | |
易燃性 | IEC 60332-1-2 | |
无卤 | DIN VDE 0472-815 | |
耐油 | DIN EN 60811-404 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | AWM STYLE 20939 80°C 600V VW-1 (缆线) | |
UL 文件编号 | E520151 | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
插塞式连接器 | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) 注意降额 | |
固定缆线 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) UL -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
柔性电缆 | -30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F) UL -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
插塞式连接器 | ||
拧紧扭矩 | 0,6 Nm | |
工具安装 | 直纹滚花 和 六角螺母 SW = 14 mm | |
配接次数 | min. 100 | |
防护等级 | IP65 / IP67 / IP69 | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |
护套直径 | 8 mm | |
弯曲半径 | > 7.5 倍缆线直径,移动式 > 4 倍缆线直径,固定式 |
|
护套颜色 | 灰色(类似于 RAL 7032) | |
芯数 | 5 | |
线芯横截面积 | 1,5 mm2 | |
芯颜色 | 1 号芯: 棕色 2 号芯: 白色 3 号芯: 蓝色 4 号芯: 黑色 5 号芯: 粉色 |
|
长度 | 1 m | |
电缆代码 | Li 9Y 11Y 5 x 1,50 | |
质量 | 160 g | |
材料 | ||
无 LABS | 是 | |
无卤 | 是 | |
插塞式连接器 | ||
滚花螺钉连接 | 锌压铸件,镀镍 | |
主体 | TPE,黑色 | |
密封件 | FKM | |
接触表面 | 铜/金 | |
易燃性 | HB | |
电缆 | ||
护套 | PUR | |
磁芯绝缘 | PP | |
耐油 | 是 | |
易燃性 | VW-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1380 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 984 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | E520151 | ALL | 234 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4573A | ALL | 336 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6750 | ALL | 209 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|