Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

连接缆线,带屏蔽 V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W
  • 适用于拖链
  • 防护等级 IP65 / IP67
  • 抗微生物和水解
  • 无卤
  • 抗振性,带机械闭锁
  • 滚花螺母,适用于工具装配

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

产品阐述
接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,12 针,PUR 黑色缆线,带屏蔽,适用于拖链
通用规格
连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数12
编码A 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数12
编码A 码
电气技术规格
工作电压最大 30 V AC/DC
工作电流最大 1,5 A
符合性
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性UL 1581;DIN EN 60332-2-2
耐微生物EN 50396 / DIN VDE 0282-10
耐水解EN 50396 / DIN VDE 0282-10
耐油DIN EN 60811-404
环境条件
环境温度
插塞式连接器-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
机械规格
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 13 mm
配接次数min. 100
屏蔽屏蔽连接至螺纹接头
防护等级IP65/IP67
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径6,5 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数12
线芯横截面积0,14 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
3 号芯: 白色
4 号芯: 绿色
5 号芯: 粉色
6 核: 黄色
7 芯: 黑色
8 芯:灰色
9 芯:红色
10 芯:紫色
11 芯:灰色/粉色
12 芯:红色/蓝色
内芯构造18 x 0,1 mm ∅
屏蔽镀锡铜丝编织,80 % 覆盖率
长度1 m
电缆代码LSPYwC11Y
拖链适用性
牵引链循环max. 5000000
运动速度max. 3,3 m/s
加速度max. 5 m/s2
扭转循环最大值 2000000
扭转应力± 30 °/m
质量226 g
材料
无卤
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体黑色 PUR
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-0
电缆
护套PUR
磁芯绝缘PP
额定电阻良好
耐油
耐微生物
耐水解
易燃性FT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的

Details: V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

Design / Simulation: V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP582 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP223 KB

认证: V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6993ALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6994ALLPDF211 KB

配套产品: V112-G-BK1M-PUR-ABG-V112-W

附件
扭矩螺丝刀 (0.6 Nm)fa
M12 插帽fa
标签固定架, 无卤fa
铭牌, 无卤fa
用于 M12 连接器的模块化通用支架fa
M12 连接器的解锁保护器, 无需使用工具即可防止连接中断fa
M12 连接器的标记环,多种颜色fa