Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

连接电缆 V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G

V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G
  • 高柔性,适用于机器人技术
  • 内置 LED,用作操作和功能指示灯
  • 适用于拖链
  • 适用于机器人应用/抗扭转
  • 防护等级 IP68 / IP69
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 抗微生物和水解
  • 耐油
  • 耐盐水腐蚀
  • 美国和加拿大 UL 认证
  • 无卤
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G

产品阐述
接插件 M12 插座直型 A 型 LED 4 针转 M12 插头直型 A 型 4 针,PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转,耐油且耐盐水,机器人技术
通用规格
连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
指示灯/操作方法
绿色 LED运行显示
黄色 LED功能显示 针脚 4
红色 LED功能显示 针脚 2
电气技术规格
工作电压最大 24 V DC -20 % / +25 %
工作电流最大 4 A
符合性
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性UL 758 / 1581
无卤DIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
耐微生物DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
耐水解DIN EN 50525-2-21
耐油DIN EN 60811-2-1
认证和证书
UL 认证AWM 型 20549 80 °C 300V AWM I A/B 80 °C 300V FT2 (缆线)
UL 文件编号E231213
环境条件
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
污染程度3
机械规格
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP68/IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径4,3 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 50 N / 300 mm
护套颜色黑色(与 RAL 7021 相似)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造42 x 0,1 mm ∅
长度7,5 m
电缆代码Li 9Y 11YM 4 x 0.34
拖链适用性
牵引链循环min. 10000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离≤ 10 m
加速度max. 10 m/s2
扭转循环min. 10000000
扭转应力± 360 °/m
质量212 g
材料
无 LABS
无卤
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,透明/黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
磁芯绝缘PP
耐盐水
耐油
耐微生物
耐水解
易燃性FT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的

Details: V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G

Informative Literature: V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - Connection Technology for Robotic ApplicationsENGPDF819 KB

Design / Simulation: V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP6786 KB

认证: V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3290AALLPDF287 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5886ALLPDF219 KB

配套产品: V1-G-E8-BK7,5M-PUR-R1-V1-G

附件
扭矩螺丝刀 (0.6 Nm)fa
M12 插帽fa
标签固定架, 无卤fa
铭牌, 无卤fa
用于 M12 连接器的模块化通用支架fa
M12 连接器的解锁保护器, 无需使用工具即可防止连接中断fa
M12 连接器的标记环,多种颜色fa