请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
连接缆线,1/2" - 20 UNF,3 针,辐照交联 PUR 缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
针脚数 | 3 | |
连接 1 | 插座 | |
结构类型 1 | 直型 | |
螺纹 1 | 1/2" | |
连接 2 | 电缆尾部 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 300 V DC | |
测试电压 | > 1500 V eff AC | |
工作电流 | 最大 4 A | |
体积电阻 | < 5 mΩ | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
接触件 | 弹簧式接触插座 | |
针脚直径 | 1 mm | |
防护等级 | IP68 / IP69K | |
材料 | ||
触点 | 铜锡合金/金 | |
接触表面 | 金 | |
主体 | TPU , 黄色 | |
电缆 | PUR,辐照交联 | |
开槽螺母 | 压铸锌 | |
磁芯绝缘 | 聚酯 | |
电缆 | 细线,柔软 | |
护套直径 | ∅ 5,8 mm | |
弯曲半径 | > 10 倍缆线直径,适用于输送链 | |
颜色 | 黄色 | |
线芯 | 3 x 0.75 mm2 | |
导线结构 | 24 x 0,2 mm | |
长度 | 2 m | |
质量 | 111,25 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 | 有接头电缆 (〉80V) |
...的配件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|