请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
连接缆线,M12 - SUB-D,PUR 缆线,8 针 |
通用规格 | ||
---|---|---|
针脚数 | 8 | |
连接 1 | 插座 | |
结构类型 1 | 直型 | |
螺纹 1 | M12 | |
连接 2 | 公头连接器 | |
结构类型 2 | 直型 | |
螺纹 2 | Sub-D | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 30 V AC/DC | |
工作电流 | 最大 2 A | |
环境条件 | ||
环境温度 | 主体: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) 电缆,柔性: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) 电缆,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
机械规格 | ||
材料 | ||
触点 | 铜锡合金 | |
接触表面 | 金 | |
主体 | TPU,绿色 | |
电缆 | PUR | |
开槽螺母 | 压铸锌 | |
磁芯绝缘 | PP | |
电缆 | 特细丝电线,柔性 | |
护套直径 | ∅ 5,9 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径,活动式 > 8 倍缆线直径,固定式 |
|
颜色 | 黑色 | |
线芯 | 8 x 0.25 mm2 | |
导线结构 | 32 x 0,1 mm ∅ | |
屏蔽 | 光栅 包覆率 85 % | |
长度 | 5 m | |
质量 | 245,67 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |