请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
硅橡胶,整体式 |
通用规格 | ||
---|---|---|
内径 | 12,7 mm | |
环境条件 | ||
环境温度 | -75 ... 220 °C (-103 ... 428 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | 硅胶 带涂层 玻璃光纤 | |
电缆 | ||
颜色 | 白色 | |
长度 | 5 m | |
质量 | 327,7 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0.1 | 27279090 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279090 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |