请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
单端母头线组,M12,PUR 缆线,4 针,用于轨道车辆 |
通用规格 | ||
---|---|---|
针脚数 | 4 | |
连接 1 | 插座 | |
结构类型 1 | 直角 | |
螺纹 1 | M12 | |
连接 2 | 电缆尾部 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 250 V | |
导线电阻 | 最大 40.1 Ω/km | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529:2000 | |
标准 | IEC 61076-2-101:2008 | |
易燃性 | NFPA 130 | |
额定电阻 | EN 50264-1、EN 50306-1 | |
认证和证书 | ||
认证 | 对铁路车辆进行防火保护,cat.Ia,Ib,II(依据 BS 6853,GM/RT 2130),cat.A1,A2,B(依据 NF F16-101) 危险等级 HL1-HL3 EN 45545,LR1-LR4(符合 UNI CEI 11170 标准) 防护等级 1-4(符合 DIN 5510 标准) |
|
环境条件 | ||
环境温度 | 主体 -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) 缆线: -50 ... 120 °C (-58 ... 248 °F) |
|
机械规格 | ||
接触件 | 弹簧式接触插座 | |
针脚直径 | 1 mm | |
材料 | ||
触点 | 铜锡合金/金 | |
接触表面 | 金 | |
主体 | TPU,黑色 | |
电缆 | RADOX EM 104 | |
开槽螺母 | 压铸锌 | |
磁芯绝缘 | RADOX TI 301 | |
电缆 | 特细丝电线,柔性 | |
护套直径 | ∅ 4,5 mm ±0.2 mm | |
弯曲半径 | >4 倍缆线直径,活动式 >3 倍缆线直径,固定式 |
|
颜色 | 黑色 | |
芯数 | 4 | |
线芯横截面积 | 0,5 mm2 | |
导线结构 | 19 x 0,18 mm ∅ | |
长度 | 2 m | |
质量 | 85 g | |
易燃性 | ||
触点支架 | 94 HB | |
外壳 | 94 V-2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 | 有接头电缆 (〉80V) |