请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
单端公头线组,M12,V4A 不锈钢,可冲洗式设计,4 针,PP 缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
针脚数 | 4 | |
连接 1 | 公头连接器 | |
结构类型 1 | 直型 | |
螺纹 1 | M12 | |
连接 2 | 电缆尾部 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 250 V AC/DC | |
工作电流 | 最大 4 A | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
标准 | IEC 61076-2-101 | |
无卤 | IEC 60754-1 | |
耐热性 | DIN EN 60811-1-4 | |
材料 | 符合 FDA 标准(依据 FDA 21 CFR 177.2600) | |
环境条件 | ||
环境温度 | 电缆,柔性: -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F) 电缆,固定式: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) |
|
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
接触件 | 弹簧式接触插座 | |
针脚直径 | 1 mm | |
防护等级 | IP67 / IP68 / IP69 | |
材料 | ||
触点 | 铜锡合金 | |
接触表面 | 镍/金 | |
主体 | PP | |
电缆 | PP-EPDM | |
开槽螺母 | 不锈钢 V4A | |
密封件 | FKM | |
磁芯绝缘 | PP | |
耐热性 | 耐冷弯和耐冷冲击 可达 -40 °C (-40 °F) | |
电缆 | 特细丝电线,柔性 | |
护套直径 | ∅ 4,7 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径,活动式 > 5 倍缆线直径,固定式 |
|
颜色 | 灰色 | |
线芯 | 4 x 0.34 mm2 | |
导线结构 | 42 x 0,1 mm ∅ | |
长度 | 2 m | |
拖链适用性 | ||
牵引链循环 | min. 4000000 | |
运动速度 | max. 3 m/s | |
导线距离 | 10 m | |
加速度 | max. 10 m/s2 | |
扭转循环 | min. 4000000 | |
扭转应力 | ± 270 °/m | |
拧紧扭矩,缆线密封接头 | 0,4 ... 0,6 Nm | |
配接次数 | min. 100 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Application Report - Connectivity for the food Industry | ENG | 191 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material Resistance | ECOLAB | ALL | 828 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3278A | ALL | 285 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5875 | ALL | 216 KB |