Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

缆线连接器 V1S-GV4A-2M-PP-H1

V1S-GV4A-2M-PP-H1
  • 适用于食品和饮料行业中与产品接触的应用
  • 通过 ECOLAB 认证
  • 对所有常见的酸性和碱性清洁产品和消毒剂具有出色的耐受性
  • 防护等级 IP67 / IP68 / IP69
  • 适用于拖链
  • 无卤(不含 PVC)
  • 所用材料符合 FDA 要求
  • 卫生设计符合 EHEDG

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  V1S-GV4A-2M-PP-H1

产品阐述
单端公头线组,M12,V4A 不锈钢,卫生设计,4 针,PP 缆线
通用规格
针脚数4
连接 1公头连接器
结构类型 1直型
螺纹 1M12
连接 2电缆尾部
电气技术规格
工作电压最大 250 V AC/DC
工作电流最大 4 A
遵守标准和指令
符合标准
防护等级EN 60529
标准IEC 61076-2-101
无卤IEC 60754-1
耐热性DIN EN 60811-1-4
材料符合 FDA 标准(依据 FDA 21 CFR 177.2600)
环境条件
环境温度电缆,柔性: -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
电缆,固定式: -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
污染程度3
机械规格
接触件弹簧式接触插座
针脚直径1 mm
防护等级IP67 / IP68 / IP69
材料
触点铜锡合金
接触表面镍/金
主体PP
电缆PP-EPDM
开槽螺母不锈钢 V4A
密封件FKM
磁芯绝缘PP
耐热性耐冷弯和耐冷冲击 可达 -40 °C (-40 °F)
电缆特细丝电线,柔性
护套直径∅ 4,7 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
颜色灰色
线芯4 x 0.34 mm2
导线结构42 x 0,1 mm ∅
长度2 m
拖链适用性
牵引链循环min. 4000000
运动速度max. 3 m/s
导线距离10 m
加速度max. 10 m/s2
扭转循环min. 4000000
扭转应力± 270 °/m
拧紧扭矩,缆线密封接头0,4 ... 0,6 Nm
配接次数min. 100

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的

Details: V1S-GV4A-2M-PP-H1

Informative Literature: V1S-GV4A-2M-PP-H1

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - Connectivity for the food IndustryENGPDF191 KB

认证: V1S-GV4A-2M-PP-H1

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
EU Ecolab Cleaning and disinfection substances Material ResistanceECOLABALLPDF828 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3278AALLPDF285 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5875ALLPDF216 KB

配套产品: V1S-GV4A-2M-PP-H1

附件
扭矩螺丝刀 (0.6 Nm)fa
带六角不锈钢滚花螺母 M12 的插入式附件fa