请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
母头接插件单端 Deutsch 插座弯型,6 针,PVC 黑色缆线,通过 UL 认证,耐油 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 插座 | |
结构类型 | Deutsch 连接器 | |
样式 | 直角 | |
锁定 | 卡锁 | |
针脚数 | 6 | |
连接器 2 | ||
连接 | 电缆尾部 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
工作电流 | 最大 8 A 每个触点 | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
易燃性 | UL 1581 , DIN EN 60332-1-2 | |
耐油 | DIN EN 60811-2-1 | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
插塞式连接器 | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
固定缆线 | -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F) | |
柔性电缆 | -20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
插塞式连接器 | ||
防松弛 | 可用 | |
防护等级 | IP68 | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级 | |
护套直径 | 7,6 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径,活动式 > 5 倍缆线直径,固定式 |
|
护套剥离力 | max. 60 N / 300 mm | |
护套颜色 | 黑色(与 RAL 9005 相似) | |
芯数 | 6 | |
线芯横截面积 | 0,5 mm2 | |
芯颜色 | 1 号芯: 白色 2 号芯: 红色 3 号芯: 绿色 4 号芯: 黄色 5 号芯: 黑色 6 核: 灰色 |
|
内芯构造 | 28 x 0,15 mm ∅ | |
长度 | 3 m | |
电缆代码 | Li Y YM 6 x 0,5 | |
质量 | 259 g | |
材料 | ||
无卤 | 是 | |
插塞式连接器 | ||
主体 | PA,黑色 | |
接触表面 | 镍 | |
易燃性 | V-2 | |
电缆 | ||
护套 | PVC | |
磁芯绝缘 | PVC | |
耐油 | 是 | |
易燃性 | FT1 , VW-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1274 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4430A | ALL | 283 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6737 | ALL | 209 KB |