Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

缆线连接器,NAMUR V1-WV4A-N-10M-PUR

V1-WV4A-N-10M-PUR
  • 适用于 NAMUR 技术
  • 防护等级 IP68 / IP69
  • 不锈钢联接螺母
  • 适用于铺设符合 DIN EN 60079-14:2014 标准的本质安全型电路
  • 专门的设计可以防松弛和错误安装

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  V1-WV4A-N-10M-PUR

产品阐述
内螺纹接插件单端 M12 弯型,不锈钢 1.4404,A 型,2 针,PUR 蓝色缆线,NAMUR
通用规格
连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数2
编码A 码
连接器 2
连接电缆尾部
电气技术规格
工作电压最大 250 V AC/DC
工作电流4 A
单位长度电感max. 0,057 Ω/m
单位长度电容102,4 nF/km
单位长度电感0,49 mH/km
符合性
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
环境条件
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
机械规格
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
工具安装六角螺母 SW = 14 mm
配接次数min. 100
防护等级IP68/IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径4,8 mm
弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动
> 10 x 电缆直径,固定式
护套颜色蓝色(类似于 RAL 5015)
芯数2
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
内芯构造42 x 0,1 mm ∅
长度10 m
电缆代码Li FY 11Y 2 x 0.34
质量231,05 g
材料
插塞式连接器
滚花螺钉连接不锈钢 1.4404 / AISI 316L
主体TPU,黑色
密封件FKM
接触表面镀金 (Au)
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
磁芯绝缘PVC
易燃性HB

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的

Details: V1-WV4A-N-10M-PUR

Design / Simulation: V1-WV4A-N-10M-PUR

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP5461 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

认证: V1-WV4A-N-10M-PUR

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3277AALLPDF284 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5874ALLPDF216 KB

配套产品: V1-WV4A-N-10M-PUR

附件
扭矩螺丝刀 (0.6 Nm)fa
带六角不锈钢滚花螺母 M12 的插入式附件fa
标签固定架, 无卤fa
铭牌, 无卤fa
用于 M12 连接器的模块化通用支架fa
M12 连接器的解锁保护器, 无需使用工具即可防止连接中断fa
M12 连接器的标记环,多种颜色fa