Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

母头连接器 DT2S-G-BK4,8M-PUR/0,75

DT2S-G-BK4,8M-PUR/0,75
  • 耐磨的 PUR 缆线
  • 防护等级 IP68
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 抗微生物和水解
  • 耐紫外线
  • 耐油
  • 卡锁

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  DT2S-G-BK4,8M-PUR/0,75

产品阐述
内螺纹接插件单端 Deutsch 插座,2 针,PUR 黑色缆线
通用规格
连接器 1
连接插座
结构类型Deutsch 连接器
样式直型
锁定卡锁
针脚数2
连接器 2
连接电缆尾部
电气技术规格
工作电压最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流最大 8 A 每个触点
符合性
防护等级EN 60529
无卤IEC 60754-1
耐油IEC 60881:404
环境条件
环境温度
插塞式连接器-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
固定缆线-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
柔性电缆-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
污染程度3
机械规格
插塞式连接器
防松弛可用
防护等级IP68
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径5 mm
弯曲半径> 8 倍缆线直径,活动
> 4 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 50 N / 300 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数2
线芯横截面积0,75 mm2 / 18 AWG
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 蓝色
内芯构造42 x 0,15 mm ∅
长度4,8 m
电缆代码Li 9Y 11Y 2 x 0.75
质量170,5 g
材料
无 LABS
无卤
插塞式连接器
主体PA,黑色
接触表面
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
磁芯绝缘PP
耐紫外线
额定电阻良好
耐油
耐微生物
耐水解

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的

Details: DT2S-G-BK4,8M-PUR/0,75

Design / Simulation: DT2S-G-BK4,8M-PUR/0,75

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1365 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: DT2S-G-BK4,8M-PUR/0,75

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4421AALLPDF283 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6688ALLPDF215 KB