请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
测距设备适用的带偏光镜的安装支架 |
额定值 | ||
---|---|---|
重复精度 | 所用设备的重复精度不变。 | |
测量精度 | ||
准确度 | ± 1 mm (此故障被添加到所使用设备的故障中) | |
机械规格 | ||
材料 | 高级钢, 偏转镜:玻璃 |
|
质量 | 大约 1650 g | |
适用系列 | ||
系列 | VDM100 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Product category / 产品类的 | 钢铁制安装件 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1517 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |