请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
适用于危险区的光学读取头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
通过速度 | ≤ 8 m/s | |
测量范围 | 最大 10000 m | |
光源类型 | 内置 LED 灯 (红) | |
扫描速率 | 100 s-1 | |
读取距离 | 90 mm(从外部外壳窗口) | |
景深 | + 20 mm / - 40 mm | |
读取区域 | 115 mm x 73 mm | |
环境光限制 | 100000 Lux | |
准确度 | ± 0,2 mm | |
额定值 | ||
摄像头 | ||
类型 | CMOS , 全局快门 | |
处理器 | ||
时钟脉冲频率 | 600 MHz | |
计算速度 | 4800 MIPS | |
数字分辨率 | 32 Bit | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 87 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
LED 指示 | 7 个 LED(通信、辅助对齐、状态信息) | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 15 ... 30 V DC , PELV | |
空载电流 | 最大 200 mA | |
功耗 | 3 W | |
接口 1 | ||
接口类型 | SSI 接口 | |
数据输出码 | 格雷码,二进制码 , 可编程 | |
单稳态触发时间 | 10 µs | |
时钟频率 | 100 ... 1000 kHz | |
查询循环时间 | ≥ 3 ms | |
暂停时间 | ≥ 20 µs | |
可以进行双重检查 | 当暂停时间 ≤ 10 μs ≤ 10 µs | |
接口 2 | ||
接口类型 | USB 服务 (串行通信端口) | |
协议 | 8E1 | |
传输速率 | 38,4 ... 460,8 kBit/s | |
输入 | ||
输入类型 | 1 至 3 路功能输入 , 可编程 | |
输入阻抗 | ≥ 27 kΩ | |
输出 | ||
输出类型 | 1 至 2 路开关输出 , PNP , 可编程 , 短路保护 | |
开关电压 | 工作电压 | |
开关电流 | 150 mA 每个输出 | |
符合标准 | ||
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | IECEx INE 14.0042X | |
ATEX 认证 | INERIS 14 ATEX 0035X 设备类型:GUBW1.D.OS-PXV100S-F200-SSI-V1 |
|
标记 | II 2 GD Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db |
|
CE 符合性 | CE | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接端子,最大导线横截面积 2.5 mm2 | |
导线横截面积 | 0,13 ... 2,5 mm2 | |
缆线密封接头 | 3 ... 8,5 mm | |
外壳罩盖 | 带有螺纹的圆盖 | |
盖固定 | 火道螺纹 | |
盖密封件 | 无,O 型圈,以符合 IP66/67 标准 | |
防护等级 | IP66 (IP66/67,带 O 型密封圈) | |
材料 | ||
外壳 | 铝合金 | |
玻璃 | 耐热钢化玻璃 | |
表面处理 | 环氧涂层 RAL 7005(灰色) | |
O 形圈 | 硅胶 | |
质量 | 大约 7 kg | |
尺寸 | ||
高度 | 279 mm | |
宽度 | 202 mm | |
深度 | 134 mm | |
接地 | M6 外部接地点 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Product category / 产品类的 | 光学位置检测仪 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 2703 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 834 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 47 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Europe INERIS ATEX | INERIS 14 ATEX 0035X | ALL | 529 KB | |
Worldwide INERIS IECEx Certificate of Conformity | IECEx INE 14.0042X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4743C | ALL | 372 KB |
Software Tools | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.7.0 | ZIP | 65423 KB |
匹配系统组件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
附件 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|