请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
读头,适合与安全评估单元 PUS-*(系列)一起使用 |
通用规格 | ||
---|---|---|
通过速度 | ≤ 10 m/s | |
测量范围 | 最大 100000 m | |
光源类型 | 内置 LED 灯 (红/蓝) | |
延迟 | 20 ms ±0.6 | |
关闭时间 | 70 µs (在此期间,颜色规格的更改将延迟) | |
读取距离 | 100 mm | |
景深 | ± 30 mm | |
视野 | 120 mm x 77 mm | |
环境光限制 | 30000 Lux | |
分辨率 | ||
非安全相关 X | ± 1 mm | |
安全相关 X | ± 1 cm | |
准确度 | ||
非安全相关 X | ± 0,2 mm | |
安全相关 X | 参见原始说明 | |
测量频率 | 40 Hz | |
额定值 | ||
摄像头 | ||
类型 | CMOS , 全局快门 | |
处理器 | ||
时钟脉冲频率 | 600 MHz | |
计算速度 | 4800 MIPS | |
数字分辨率 | 32 Bit | |
可用前的时间延迟 | 6 s | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 96 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
LED 指示 | 7 个 LED(通信、辅助对齐、状态信息) | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 14,5 ... 30 V DC , PELV (带空载开关输出) | |
空载电流 | 最大 200 mA | |
功耗 | 3 W 最大值: 3,7 W |
|
接口 | ||
接口类型 | RS 485 接口 | |
数据输出码 | 二进制码 | |
传输速率 | 115200 Bit/s | |
终端 | 120 Ω,可开关 | |
查询循环时间 | ≥ 7 ms | |
输入 | ||
输入类型 | 输入 1:启用蓝色(高电平有效) 输入 2:启用红色(高电平有效) 输入 3:颜色改变(低:红色,高:蓝色) |
|
电平 | 低:0 V… 8 V 高:10 V … +Vb |
|
输入电阻 | 32 kΩ | |
输入容量 | 500 pF | |
输出 | ||
输出类型 | 1 路开关输出,PNP , PNP , 可编程 , 短路保护 | |
开关电压 | 工作电压 | |
开关电流 | 150 mA 每个输出 | |
符合标准 | ||
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | EN 60068-2-27:2009 | |
抗振性 | EN 60068-2-6:2008 | |
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
工作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 90 % ,无冷凝 | |
机械规格 | ||
连接类型 | 8 针 M12 x 1 连接器 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | PC/ABS | |
质量 | 大约 160 g | |
尺寸 | ||
高度 | 70 mm | |
宽度 | 70 mm | |
深度 | 50 mm | |
一般信息 | ||
注意 | 与数据矩阵编码呈 0°夹角 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Product category / 产品类的 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 7238 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2086 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL Ordinary Location | UL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3 | ALL | 281 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3820D | ALL | 134 KB |
匹配系统组件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
附件 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|