Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

光学读头 PCV100-F200-R4-V15-LS221

PCV100-F200-R4-V15-LS221
  • RS-485 接口
  • 在数据矩阵编码带上进行非接触式定位
  • 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护
  • 高分辨率和精准定位,尤其适用于有弯曲、切换点以及上倾和下倾的设施。
  • 行程范围可达 524 m

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  PCV100-F200-R4-V15-LS221

产品阐述
入射光定位系统读头
通用规格
通过速度≤ 8 m/s
测量范围最大 524 m
光源类型内置 LED 灯 (红)
扫描速率40 s-1
读取距离100 mm
景深± 20 mm
读取区域50 mm x 30 mm
环境光限制100000 Lux
分辨率± 1 mm  
额定值
摄像头
类型CMOS , 全局快门
处理器
时钟脉冲频率600 MHz
计算速度4800 MIPS
数字分辨率32 Bit
功能性安全相关参数
MTTFd105 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
LED 指示7 个 LED(通信、辅助对齐、状态信息)
电气技术规格
工作电压15 ... 30 V DC , PELV
空载电流最大 200 mA
功耗3 W
接口
接口类型RS-485 - 接口
数据输出码二进制码
协议WCS...B-LS221  
传输速率62500 Bit/s
终端可切换终端电阻器
查询循环时间≥ 10 ms
输入
输入类型1 路功能输入
0 电平:-U B 或未接线
1 电平:+8 V ...+UB , 可编程
输入阻抗≥ 27 kΩ
输出
输出类型1 路开关输出,PNP , 可编程 , 短路保护
开关电压工作电压
开关电流150 mA 每个输出
符合标准
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
抗扰度EN 61000-6-2:2005    
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
认证和证书
CE 符合性CE
UKCA 符合性UKCA
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!)
存储温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
机械规格
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP67
材料
外壳PC/ABS
质量大约 160 g
尺寸
高度70 mm
宽度70 mm
深度50 mm
出厂设置
X 分辩率(协议)1 mm
Y 分辩率(协议)1 mm
编码带方向0 °
地址0
波特率62500 Bd
总线端接亮起
“常开位置”X 值0
“常开位置”Y 值0
“常开位置”速度值127
超速阈值(协议)12,5 m/s
出现错误时的 X 值错误编号
出现错误时的 Y 值错误编号
出现错误时的速度值错误编号
编码带宽度两行
X 位置偏移0 mm
功能输入/输出熄灭

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711
Product category / 产品类的光学位置检测仪

Details: PCV100-F200-R4-V15-LS221

Product Documentation: PCV100-F200-R4-V15-LS221

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Manual PCV...-F200-R4-V19ENGPDF10576 KB

Design / Simulation: PCV100-F200-R4-V15-LS221

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2058 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ101 KB

认证: PCV100-F200-R4-V15-LS221

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0017KALLPDF38 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6635ALLPDF135 KB

软件: PCV100-F200-R4-V15-LS221

选择语言:
Software ToolsRelease Info文件类型文件大小
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.7.0ZIP65423 KB

配套产品: PCV100-F200-R4-V15-LS221

匹配系统组件
PCV 系统的编码修复带, 较高的耐化学性, 重量轻, 自粘式安装, 耐高温, 高机械稳定性fa
数据矩阵编码带, 较高的耐化学性, 重量轻, 自粘式安装, 耐高温, 高机械稳定性fa
PCV 系统的事件标记器, 较高的耐化学性, 重量轻, 自粘式安装, 耐高温, 高机械稳定性fa
PCV 系统的编码修复带, 较高的耐化学性, 重量轻, 自粘式安装, 耐高温, 高机械稳定性fa
附件

读码器对准指南fa
母头连接器,M12 直头 A 型 5 针,适用的缆线直径为 5 - 8 mm,带屏蔽,可现场连接fa
母头连接器,M12,5 针,带屏蔽,可现场连接fa
PCV 系统的接地夹, 不锈钢型, 重量轻, M12 插头连接, 高机械稳定性fa
25 mm 编码带适用的标记头, 用于 25 mm 编码带, 可用于 PCV80...、PCV100... 和 PCV130... 读码器, 包含 2 支 edding® 3000 永久 标记笔fa
PCV* 读头适用的安装支架fa
基于摄像头的传感器适用的操作软件fa
带电源的缆线装置,适用于 USB / RS-485 接口转换器 , 95 - 230 V AC 电源fa
USB - RS 485 接口转换器, 交货范围内包含 0.8 m 延长缆线, 95 - 230 V AC 电源, 用于 RS485fa
倍加福的功能安全模块

提供数百种产品以及产品的 SIL/PL 评定、免费工具和手册:“功能安全模块”是您实施安全功能的起点。

绝对定位系统 safePXV 和 safePGV

新型绝对定位系统 safePXV 和 safePGV 只使用一个传感器实现了安全级别 SIL 3/PL e ……