请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
入射光定位系统读头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
通过速度 | ≤ 8 m/s | |
测量范围 | 最大 10000 m | |
光源类型 | 红外光 | |
扫描速率 | 100 s-1 | |
读取距离 | 100 mm | |
景深 | + 20 mm / - 40 mm | |
读取区域 | 115 mm x 73 mm | |
环境光限制 | 100000 Lux | |
准确度 | ± 0,2 mm | |
额定值 | ||
摄像头 | ||
类型 | CMOS , 全局快门 | |
处理器 | ||
时钟脉冲频率 | 600 MHz | |
计算速度 | 4800 MIPS | |
数字分辨率 | 32 Bit | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 84 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
LED 指示 | 7 个 LED(通信、辅助对齐、状态信息) | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 15 ... 30 V DC , PELV | |
空载电流 | 最大 200 mA | |
功耗 | 3 W | |
接口 | ||
接口类型 | RS-485 - 接口 | |
数据输出码 | 二进制码 | |
传输速率 | 38400 ... 230400 Bit/s | |
终端 | 可切换终端电阻器 | |
查询循环时间 | ≥ 10 ms | |
接口 2 | ||
接口类型 | USB 服务 | |
输入 | ||
输入类型 | 1 至 3 路功能输入 , 可编程 | |
输入阻抗 | ≥ 27 kΩ | |
输出 | ||
输出类型 | 1 至 3 路开关输出 , PNP , 可编程 , 短路保护 | |
开关电压 | 工作电压 | |
开关电流 | 150 mA 每个输出 | |
符合性 | ||
光生物安全性 | 免除组 根据 EN 62471:2008 | |
符合标准 | ||
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | EN 60068-2-27:2009 | |
抗振性 | EN 60068-2-6:2008 | |
认证和证书 | ||
CE 符合性 | CE | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
工作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!) | |
存储温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 90 % ,无冷凝 | |
机械规格 | ||
连接类型 | 8 针 M12 x 1 连接器 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | PC/ABS | |
质量 | 大约 160 g | |
尺寸 | ||
高度 | 70 mm | |
宽度 | 70 mm | |
深度 | 50 mm | |
出厂设置 | ||
X 分辩率(协议) | 1 mm | |
Y 分辩率(协议) | 1 mm | |
编码带方向 | 0 ° | |
地址 | 0 | |
波特率 | 115200 Bd | |
总线端接 | 亮起 | |
“常开位置”X 值 | 0 | |
“常开位置”Y 值 | 0 | |
“常开位置”速度值 | 127 | |
超速阈值(协议) | 12,5 m/s | |
出现错误时的 X 值 | 错误编号 | |
出现错误时的 Y 值 | 错误编号 | |
出现错误时的速度值 | 错误编号 | |
编码带宽度 | 列成一排 | |
X 位置偏移 | 0 mm | |
功能输入/输出 | 熄灭 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Product category / 产品类的 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 3199 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2086 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 105 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL Ordinary Location | UL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3 | ALL | 281 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3820D | ALL | 134 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6639A | ALL | 132 KB |
Software Tools | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.6.2 | ZIP | 31588 KB |
匹配系统组件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
附件 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|