Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Y 形配线盒 V31S-GR-YEE-V31/V31-GR

V31S-GR-YEE-V31/V31-GR
  • 在单个 M8 插槽上轻松合并两个信号
  • 卡锁
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 防护等级 IP65
  • 美国和加拿大 UL 认证

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  V31S-GR-YEE-V31/V31-GR

产品阐述
Y 型分路器,M8 插头转 M8 插座/插座,卡锁
通用规格
连接器 1
连接插座
结构类型M8
样式直型
锁定卡锁
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接插座
结构类型M8
样式直型
锁定卡锁
针脚数4
编码A 码
连接器 3
连接公头连接器
结构类型M8
样式直型
锁定卡锁
针脚数4
编码A 码
电气技术规格
工作电压最大 30 V AC/DC
工作电流最大 3 A
符合性
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
易燃性IEC 60332-1-2
认证和证书
UL 文件编号E231213
环境条件
环境温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
污染程度3
机械规格
插塞式连接器
配接次数min. 100
防护等级IP65
质量9,46 g
材料
插塞式连接器
主体TPU,黑色
接触表面
易燃性V-0

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440106
ECLASS 10.0.127440106
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC002925
ETIM 6.0EC002925
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的

Details: V31S-GR-YEE-V31/V31-GR

Design / Simulation: V31S-GR-YEE-V31/V31-GR

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2027 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ43 KB

认证: V31S-GR-YEE-V31/V31-GR

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5234ALLPDF108 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6894ALLPDF108 KB