请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
Y 型连接缆线 M23 插座直型 12 针转 2x M12 插头直型 A 型 8 针,1x PVC 灰色缆线,双绞线,整体屏蔽/1x PUR 黑色缆线,带屏蔽 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | M12 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 8 | |
编码 | A 码 | |
连接器 2 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | M12 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 8 | |
编码 | A 码 | |
连接器 3 | ||
连接 | 插座 | |
结构类型 | M23 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 12 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
工作电流 | 最大 8 A / 最大 2 A 每个 针脚 | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
插头连接 | M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101 | |
易燃性 | UL 1581;DIN EN 60332-2-2 ; IEC 60332-1-2 | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
连接器 1 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
连接器 2 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
连接器 3 | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
固定缆线 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
柔性电缆 | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
连接器 1 | ||
拧紧扭矩 | 0,6 Nm | |
防松弛 | 可用 | |
工具安装 | 直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm | |
配接次数 | min. 100 | |
屏蔽 | 屏蔽连接至螺纹接头 | |
防护等级 | IP68/IP69 | |
连接器 2 | ||
拧紧扭矩 | 0,6 Nm | |
防松弛 | 可用 | |
工具安装 | 直纹滚花六角螺母 SW = 14 mm | |
配接次数 | min. 100 | |
屏蔽 | 屏蔽连接至螺纹接头 | |
防护等级 | IP68/IP69 | |
连接器 3 | ||
工具安装 | 直纹滚花 和 六角螺母 SW = 24 mm | |
屏蔽 | 屏蔽连接至螺纹接头 | |
防护等级 | IP67 / IP69K | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |
护套直径 | 6 mm / 6,2 mm | |
弯曲半径 | > 15 倍缆线直径,活动 > 6 倍缆线直径,固定式 |
|
护套颜色 | 黑色/灰色 | |
芯数 | 8 | |
线芯横截面积 | 0,25 mm2 / 0,14 mm2 | |
芯颜色 | 芯线 1-7: SSI BU 芯线 2-2: SSI BN 芯线 3-5: SSI GY 芯线 4-6: SSI PK 芯线 5-3: SSI GN 芯线 6-4: SSI YE 芯线 7-2: HTL BN 芯线 8-6: HTL PK 芯线 9-7: HTL BU 芯线 10-4: HTL YE 芯线 11-3: HTL GN 芯线 12-5: HTL GY |
|
内芯构造 | 32 x 0,1 mm ∅ / 4 x 2 x 0.14 mm2 (双绞线) , 整体屏蔽 | |
屏蔽 | 镀锡铜丝编织 | |
长度 | 0,3 m | |
电缆代码 | Li 9Y C 11Y 8 x 0.25 / Li Y CY 4 x 2 x 0.14 | |
质量 | 149,11 g | |
材料 | ||
连接器 1 | ||
滚花螺钉连接 | 锌压铸件,镀镍 | |
主体 | TPU,黑色 | |
接触表面 | 镀金 (Au) | |
易燃性 | V-2 | |
连接器 2 | ||
滚花螺钉连接 | 锌压铸件,镀镍 | |
主体 | TPU,黑色 | |
接触表面 | 镀金 (Au) | |
易燃性 | V-2 | |
连接器 3 | ||
滚花螺钉连接 | 锌压铸件,镀镍 | |
主体 | 锌压铸件,镀镍 | |
密封件 | NBR | |
接触表面 | 镀金 (Au) | |
电缆 | ||
护套 | PUR / PVC | |
磁芯绝缘 | PP / PVC | |
易燃性 | 阻燃性 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440112 |
ECLASS 10.0.1 | 27440112 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4502 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|