Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Y 型连接缆线 V31-GM-3M-PUR-T-V1S-Y203012

V31-GM-3M-PUR-T-V1S-Y203012
  • 简单地将 2 个信号汇集到一个 M12 插入式站点
  • 适用于拖链
  • 适用于机器人应用/抗扭转
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 抗微生物和水解
  • 耐紫外线
  • cURus 认证
  • 无卤
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  V31-GM-3M-PUR-T-V1S-Y203012

产品阐述
Y 型连接缆线,M12 直头 A 型插头转直头 A 型 M12 插头/M8 插座,4 针,2 根 PUR 黑色缆线,通过 UL 认证,适用于拖链,抗扭转
通用规格
连接器 1
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接插座
结构类型M8
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 3
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
UL 文件编号E231213
电气技术规格
工作电压最大 30 V AC/DC
工作电流最大 3 A
符合性
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
易燃性UL 1581;DIN EN 60332-2-2
无卤IEC 60754-1
认证和证书
UL 认证AWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (缆线)
环境条件
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
柔性电缆-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
污染程度3
机械规格
连接器 1
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
防护等级IP67 / IP68 / IP69
连接器 2
拧紧扭矩0,4 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
防护等级IP67
连接器 3
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
防护等级IP67 / IP68 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 6 级
护套直径4,3 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 80 N / 300 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造42 x 0,1 mm ∅
长度L1 = 0,35 m
L2 = 3 m
电缆代码Li 9Y 11Y 4 x 0.34
拖链适用性
牵引链循环min. 5000000
运动速度max. 3,3 m/s
导线距离最长 5 m
加速度max. 5 m/s2
扭转循环min. 1000000
扭转应力± 180 °/m
质量112,24 g
材料
无 LABS
无卤
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
接触表面
易燃性V-2
电缆
护套PUR 聚醚基底
磁芯绝缘PP
耐紫外线
额定电阻良好
耐油
耐冷却润滑
耐微生物
耐水解
易燃性FT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的有接头电缆 (≤80V)

Details: V31-GM-3M-PUR-T-V1S-Y203012

认证: V31-GM-3M-PUR-T-V1S-Y203012

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB

配套产品: V31-GM-3M-PUR-T-V1S-Y203012

附件
模块化通用支架,用于 M12 T 型分接器线组和 M12 Y 型分接器线组fa
扭矩螺丝刀 (0.6 Nm)fa
M12 插帽fa
扭矩螺丝刀 (0.4 Nm)fa
M8 插帽fa
用于 M12 连接器的模块化通用支架fa
用于 M8 连接器的模块化通用支架fa
标签固定架, 无卤fa
铭牌, 无卤fa
M12 连接器的标记环,多种颜色fa