Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

暂不可售

该款产品已被替代。立即查看最新产品 V15S-Y-V15/V15

Y 形配线盒 V1S-T-V1

V1S-T-V1
  • 简单地将 2 个信号汇集到一个 M12 插入式站点
  • 适用于常开触点或来自非等效传感器的 1 个信号
  • 防护等级 IP67
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  V1S-T-V1

产品阐述
Y 型分线器,M12 插头 5 针转 2x M12 插座 4 针 A 型
通用规格
连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接插座
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 3
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数5
编码A 码
电气技术规格
工作电压最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流4 A
符合性
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
环境条件
环境温度-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
污染程度3
机械规格
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
防护等级IP65/IP67
质量28 g
尺寸
宽度31 mm
长度51 mm
安装适用于 M4 螺丝的安装孔
材料
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU
接触表面镍/金
易燃性V-2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440106
ECLASS 10.0.127440106
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC002925
ETIM 6.0EC002925
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的连接器

Details: V1S-T-V1

Design / Simulation: V1S-T-V1

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1864 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ44 KB

认证: V1S-T-V1

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5228ALLPDF108 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6889ALLPDF107 KB

配套产品: V1S-T-V1

...的配件

以太网 IO-Link 模块,带 8 个 IO-Link 端口fa

以太网 IO-Link 模块,带 8 路输入/输出fa

EtherNet/IP IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出fa

PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出fa
PROFINET 和 Modbus IO-Link 主设备,带 4 x IO-Link A 类和 4 x IO-Link B 类端口fa
EtherNet/IP 和 Modbus IO-Link 主设备,带 4 x IO-Link A 类和 4 x IO-Link B 类端口fa
以太网 IO 模块,带 16 路可配置的数字输入/输出fa
以太网 IO 模块,带 16 路可配置数字输入/输出和集成式逻辑fa
以太网的 IO-Link 主设备及 PROFINET S2 冗余设计fa
ICE3-8IOL-G65L-V1D 的固件版本默认 Modbus 启动fa
以太网 IO 模块,带 8 路数字输入/输出fa
以太网 IO 模块,带 8 路数字输入/输出和控制功能fa
以太网 IO 模块,带 16 路数字输入fa
以太网 IO-Link 模块,带 8 路输入/输出fa
附件
扭矩螺丝刀 (0.6 Nm)fa
M12 插帽fa