Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Y 型连接缆线 V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G

V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G
  • 简单地将 2 个信号汇集到一个 M12 插入式站点
  • 抗焊珠形成
  • 适用于机器人应用/抗扭转
  • 没有妨碍油漆变干的物质
  • 耐臭氧
  • 耐水解
  • 耐油
  • 抗微生物和水解
  • 无卤
  • 滚花螺母,适用于工具装配
  • 抗振性,带机械闭锁

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G

产品阐述
Y 型连接线缆,A 型 4 针 M12 直头插口转 2 路 A 型 4 针 M12 弯头插口,2 根 POC 橙色耐焊珠线缆,适用于机器人应用,抗扭转,耐油,分子交联
通用规格
连接器 1
连接插座
结构类型M12
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接插座
结构类型M12
样式直角
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
连接器 3
连接公头连接器
结构类型M12
样式直型
锁定螺钉连接
针脚数4
编码A 码
电气技术规格
工作电压最大 48 V AC / 60 V DC
工作电流最大 4 A
符合性
防护等级EN 60529
插头连接M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101
易燃性IEC 60332-1-2 , ISO 14572 , 阻燃性符合 ISO 14572 和 ISO 6722 标准
无卤IEC 60754-2
耐水解阻燃性符合 ISO 14572 和 ISO 6722 标准
耐油ISO 14572
环境条件
环境温度
插塞式连接器-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
固定缆线-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) 对于 20000 h -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F) 对于 3000 h
柔性电缆-15 ... 120 °C (5 ... 248 °F) 对于 20000 h -15 ... 150 °C (5 ... 302 °F) 对于 3000 h
污染程度3
机械规格
插塞式连接器
拧紧扭矩0,6 Nm
防松弛可用
工具安装直纹滚花
配接次数min. 100
防护等级IP67 / IP68 / IP69
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,8 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径,活动式
> 10 x 电缆直径,固定式
护套剥离力max. 50 N / 300 mm
护套颜色橙色(类似于 RAL 2003)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造19 x 0,16 mm ∅
长度L1 = 0,3 m
L2 = 0,3 m
电缆代码Li 7Y-41X 4 x 0.34
拖链适用性
扭转循环min. 300000
扭转应力± 360 °/ 30 cm
质量65 g
材料
无 LABS
无卤
插塞式连接器
滚花螺钉连接锌压铸件,镀镍
主体TPU,黑色
接触表面
易燃性V-2
电缆
护套POC
磁芯绝缘ETFE
耐焊珠
耐焊渣
耐油
耐水解
易燃性阻燃性
分子交联

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440112
ECLASS 10.0.127440112
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC002585
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的

Details: V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G

认证: V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5230ALLPDF285 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6891ALLPDF210 KB

配套产品: V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G

附件
模块化通用支架,用于 M12 T 型分接器线组和 M12 Y 型分接器线组fa
扭矩螺丝刀 (0.6 Nm)fa
M12 插帽fa
标签固定架, 无卤fa
铭牌, 无卤fa
用于 M12 连接器的模块化通用支架fa
M12 连接器的解锁保护器, 无需使用工具即可防止连接中断fa
M12 连接器的标记环,多种颜色fa