Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Y 型连接缆线 V31-0,3MPVC/V31S-0,1-TEE-V31-G

V31-0,3MPVC/V31S-0,1-TEE-V31-G
  • 在单个 M8 插槽上轻松合并两个信号
  • 卡锁
  • 插头可穿过最小直径为 8 mm 的钻孔

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  V31-0,3MPVC/V31S-0,1-TEE-V31-G

产品阐述
Y 型连接缆线,4 针 M8 直头 A 型卡锁插座转 1 个 4 针 M8 直头 A 型卡锁插座/1 个 4 针 M8 直头 A 型卡锁插头,PVC 黑色缆线
通用规格
连接器 1
连接插座
结构类型M8
样式直型
锁定卡锁
针脚数4
编码A 码
连接器 2
连接公头连接器
结构类型M8
样式直型
锁定卡锁
针脚数4
编码A 码
连接器 3
连接插座
结构类型M8
样式直型
锁定卡锁
针脚数4
编码A 码
电气技术规格
工作电压30 V AC/DC
工作电流最大 3 A
符合性
防护等级EN 60529
插头连接连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104
易燃性UL 1581 , IEC 60332-1-2
环境条件
环境温度
插塞式连接器-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
固定缆线-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
柔性电缆-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
污染程度3
机械规格
插塞式连接器
配接次数min. 100
防护等级IP65
电缆符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级
护套直径4,3 mm
弯曲半径> 15 倍缆线直径,活动
> 5 倍缆线直径,固定式
护套剥离力max. 50 N / 300 mm
护套颜色黑色(与 RAL 9005 相似)
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
芯颜色1 号芯: 棕色
2 号芯: 白色
3 号芯: 蓝色
4 号芯: 黑色
内芯构造19 x 0,15 mm ∅
长度L1 = 300 mm
L2 = 100 mm
L3 = 100 mm
电缆代码Li YY 4 x 0.34
质量30 g
材料
插塞式连接器
主体黑色 PUR
接触表面
易燃性V-2
电缆
护套PVC
磁芯绝缘PVC
易燃性FT1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的

Details: V31-0,3MPVC/V31S-0,1-TEE-V31-G

认证: V31-0,3MPVC/V31S-0,1-TEE-V31-G

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5259ALLPDF108 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6898ALLPDF108 KB