请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
Y 型分线器,4 针 M8 卡锁插头转成 2x3 针 M8 锁紧插座 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 插座 | |
结构类型 | M8 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 卡锁 | |
针脚数 | 3 | |
编码 | A 码 | |
连接器 2 | ||
连接 | 插座 | |
结构类型 | M8 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 卡锁 | |
针脚数 | 3 | |
编码 | A 码 | |
连接器 3 | ||
连接 | 公头连接器 | |
结构类型 | M8 | |
样式 | 直型 | |
锁定 | 卡锁 | |
针脚数 | 4 | |
编码 | A 码 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 30 V AC/DC | |
工作电流 | 最大 3 A | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
插头连接 | 连接器 M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
易燃性 | IEC 60332-1-2 | |
认证和证书 | ||
UL 文件编号 | E231213 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
插塞式连接器 | ||
配接次数 | min. 100 | |
防护等级 | IP65 | |
质量 | 5,13 g | |
材料 | ||
插塞式连接器 | ||
主体 | TPU,黑色 | |
接触表面 | 金 | |
易燃性 | V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440106 |
ECLASS 10.0.1 | 27440106 |
ECLASS 9.0 | 27440106 |
ECLASS 8.0 | 27440312 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2027 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 43 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E231213 | ALL | 419 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5234 | ALL | 108 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6894 | ALL | 108 KB |