请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
阀门连接器,A 型,2+PE,抑制二极管,开关放大器,PUR 缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
针脚数 | 2 + PE | |
连接 1 | 阀门连接器 DIN | |
结构类型 1 | 直角 | |
连接 2 | 电缆尾部 | |
指示灯/操作方法 | ||
黄色 LED | 功能显示 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 24 V DC | |
工作电流 | 最大 2 A | |
抑制 | 放大器 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
易燃性 | 缆线:UL 758 / UL 1581 DIN EN 50265-2-1 IEC 60332-1-2:2005 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | UL 型 20549 | |
最高许可工作电压 | max. 300 V | |
最高许可环境温度 | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
环境条件 | ||
环境温度 | 主体: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) 电缆,柔性: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) 电缆,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | A 型阀门连接器 | |
材料 | ||
主体 | TPU,透明 | |
电缆 | PUR | |
磁芯绝缘 | PVC | |
电缆 | 细线,柔软 | |
护套直径 | ∅ 5,8 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 电缆直径,活动式 > 5 倍缆线直径,固定式 |
|
颜色 | 黑色 | |
线芯 | (3 + 1) x 0.75 mm2 | |
长度 | 20 m | |
质量 | 1165 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5152 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |