请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
阀门连接器,C 型,齐纳二极管 LED 2 针+PE,PUR 黑色缆线,适用于拖链 |
通用规格 | ||
---|---|---|
连接器 1 | ||
连接 | 阀门连接器 DIN | |
结构类型 | C 型 | |
样式 | 直角 | |
锁定 | 螺钉连接 | |
针脚数 | 2 + PE | |
连接器 2 | ||
连接 | 电缆尾部 | |
指示灯/操作方法 | ||
黄色 LED | 运行显示 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 24 V AC/DC | |
工作电流 | 最大 4 A | |
抑制 | 齐纳二级管 | |
符合性 | ||
防护等级 | EN 60529 | |
插头连接 | 阀门连接器: DIN EN 175301-803 | |
易燃性 | DIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94 | |
无卤 | DIN VDE 0472-815 | |
耐紫外线 | DIN EN ISO 4892-2-A | |
耐油 | DIN EN 60811-2-1 | |
环境条件 | ||
环境温度 | ||
插塞式连接器 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
固定缆线 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
柔性电缆 | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
插塞式连接器 | ||
拧紧扭矩 | 0,6 Nm | |
工具安装 | 螺丝 M2.5 x 27.5 | |
配接次数 | min. 100 | |
防护等级 | IP65/IP67 | |
电缆 | 符合 IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) 5 级 | |
护套直径 | 4,5 mm | |
弯曲半径 | > 50 mm > 22.5 mm,固定式 |
|
护套颜色 | 黑灰色 (RAL 7021) | |
芯数 | 3 | |
线芯横截面积 | 0,5 mm2 | |
芯颜色 | 1 号芯: 黑色 1 2 号芯: 黑色 2 3 号芯: 绿色/黄色 |
|
内芯构造 | 28 x 0,15 mm ∅ | |
长度 | 5 m | |
电缆代码 | LI9Y 3x0.50 mm2 11Y | |
拖链适用性 | ||
牵引链循环 | min. 15000000 | |
运动速度 | max. 5 m/s | |
导线距离 | 0,9 m | |
加速度 | max. 30 m/s2 | |
质量 | 156 g | |
材料 | ||
无卤 | 是 | |
插塞式连接器 | ||
主体 | TPU,黑色 | |
密封件 | TPU , 模制 | |
接触表面 | 锡 | |
易燃性 | V-0 | |
电缆 | ||
护套 | PUR | |
磁芯绝缘 | PP | |
耐紫外线 | 是 | |
耐油 | 良好 | |
易燃性 | V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1295 KB |