Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

耦合器 9401 8*10

9401 8*10
  • 普遍适用于无齿隙旋转传输
  • 高效隔振
  • 井错位补偿
  • 低扭转弹簧刚度
  • 复位力小
  • 无活动件
  • 非常坚固的结构

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  9401 8*10

产品阐述
弹簧钢联轴器
环境条件
工作温度-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
机械规格
轴直径d1 = 8 mm , d2 = 10 mm
材料
弹簧弹簧钢,镀镍
端件压铸锌
质量100 g
旋转速度最大 3000 min
最大扭矩1,5 Nm
紧固螺丝的紧固扭矩1,2 Nm
径向偏移最大 ± 1,5 mm
轴向偏移最大 ± 1 mm
角度误差最大 ± 5 °
扭转角扭矩为 0,75 Nm 传动轴视图
顺时针旋转方向40 °
逆时针旋转方向60 °
惯性力矩95 kg m2 x 10-7
安装夹紧螺丝 M5 x 6,DIN 916
夹紧螺丝的拧紧扭矩最大 3 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016
Product category / 产品类的联轴器

Details: 9401 8*10

配套产品: 9401 8*10

...的配件
增量旋转编码器, 坚固且紧凑的设计, 最高 2500 ppr, 5 V,带 RS-422 接口, 机壳类型: 50 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: RS-422, 检测类型: 光电采样, 输出类型: RS 422,增量式fa
增量旋转编码器, 坚固且紧凑的设计, 最高 2500 ppr, 4.75 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出, 机壳类型: 50 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽式,增量式, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽式,增量式fa
紧凑设计, 最高 1024 ppr, 4.75 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出, 在 5 V 电压下工作时的 RS 422 功能性, 切向缆线出线口, 机壳类型: 40 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽,增量式,或 RS-422,增量式, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽,增量式,或 RS-422,增量式fa
坚固且紧凑的设计, 最高 1024 ppr, 4.75 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出, 在 5 V 电压下工作时的 RS 422 功能性, 机壳类型: 50 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽,增量式,或 RS-422,增量式, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽,增量式,或 RS-422,增量式fa