绝对值旋转编码器为每个轴位置提供一个单一编码的数值。特别是在定位任务中,绝对值编码器可减轻控制器的计算任务,并通过消除对额外输入组件的需求来降低成本。
此外,由于当前位置值直接可用,在机器接通时或电源故障后无需再执行参考运行。并行绝对值编码器通过多条并行线将位置值传输到分析电子装置。串行绝对值编码器通过标准化接口和协议传输其输出数据。
过去,通常要为串行数据传输建立点对点连接,但现在现场总线系统的使用频率更高。
接口:
倍加福旋转编码器产品组合涵盖了当前市场上绝对值编码器所使用的各种丰富的接口。
Constant shock and vibration, high bearing loads, dirt and temperature fluctuations—the heavy-duty absolute rotary encoders from Pepperl+Fuchs are ideally suited for extreme environments. On cranes, excavators or lifting systems, the compact sensors impress with maximum reliability, even under the most adverse conditions.
倍加福旋转编码器具有两种不同的防点火保护。这两种防点火保护的区别之处在于一种为“防火外壳”(EEx d),另一种为“本征安全”(EEx i) 保护。
EEx d 防点火保护类型