Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

耦合器 9401 10*10

9401 10*10
  • 普遍适用于无齿隙旋转传输
  • 高效隔振
  • 井错位补偿
  • 低扭转弹簧刚度
  • 复位力小
  • 无活动件
  • 非常坚固的结构

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  9401 10*10

产品阐述
弹簧钢联轴器
环境条件
工作温度-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
机械规格
轴直径d1 = 10 mm , d2 = 10 mm
材料
弹簧弹簧钢,镀镍
端件压铸锌
质量100 g
旋转速度最大 3000 min
最大扭矩1,5 Nm
紧固螺丝的紧固扭矩1,2 Nm
径向偏移最大 ± 1,5 mm
轴向偏移最大 ± 1 mm
角度误差最大 ± 5 °
扭转角扭矩为 0,75 Nm 传动轴视图
顺时针旋转方向40 °
逆时针旋转方向60 °
惯性力矩95 kg m2 x 10-7
安装夹紧螺丝 M5 x 6,DIN 916
夹紧螺丝的拧紧扭矩最大 3 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016
Product category / 产品类的联轴器

Details: 9401 10*10

配套产品: 9401 10*10

...的配件
工业标准外壳 ∅58 mm, PROFIBUS 接口, 25 位,多匝, 速度传输, 更广泛的扩展功能, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: PROFIBUSfa
EtherCAT 接口, 工业标准外壳 ∅58 mm, 30 位,多匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 嵌入式空心轴, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: EtherCAT
CoE(CANopen over EtherCAT,符合 CiA DS-301 和 DS-406 设备规范 CiA)fa
工业标准外壳 ∅58 mm, EtherCAT 接口, 30 位,多匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: EtherCAT
CoE(CANopen over EtherCAT,符合 CiA DS-301 和 DS-406 设备规范 CiA)fa
工业标准外壳 ∅58 mm, 30 位,多匝, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422  接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSIfa
工业标准外壳 ∅58 mm, 30 位,多匝, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422  接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSI ; SSI + 增量轨迹fa
工业标准外壳 ∅58 mm, 16 位,单匝, 硬件编码器, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422  接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSI ; SSI + 增量轨迹fa
工业标准外壳 ∅58 mm, 16 位,单匝, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422  接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSIfa
工业标准外壳 ∅58 mm, 16 位,单匝, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422  接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSIfa
工业标准外壳 ∅58 mm, 16 位,多匝, 输出代码:格雷码和二进制码, 使用 4 个 AS-Interface 从属设备传输位置数据, 通过 AS-Interface 设置参数和编址, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: AS-Interfacefa
工业标准外壳 ∅58 mm, 13 位,单匝, 输出代码:格雷码和二进制码, 使用 4 个 AS-Interface 从属设备传输位置数据, 通过 AS-Interface 设置参数和编址, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: AS-Interfacefa
工业标准外壳 ∅58 mm, 伺服或夹紧法兰, 30 位,多匝, 实现电流隔离的 CAN 接口, 2 个限位开关, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: CANopenfa
工业标准外壳 ∅58 mm, 伺服或夹紧法兰, 16 位,单匝, 实现电流隔离的 CAN 接口, 2 个限位开关, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: CANopenfa
工业标准外壳 ∅58 mm, 30 位,多匝, 实现电流隔离的 DeviceNet 接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: DeviceNetfa
工业标准外壳 ∅58 mm, 16 位,单匝, 实现电流隔离的 DeviceNet 接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: DeviceNetfa
工业标准外壳 ∅58 mm, EtherNet/IP, 最高 30 位,多匝, 伺服或夹紧法兰, 通过集成式 2 端口开关形成网络回路, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: EtherNet/IPfa
工业标准外壳 ∅58 mm, PROFINET IRT, 30 位,多匝, 伺服或夹紧法兰, 通过集成式 2 端口开关(具有 IRT 功能)形成网络回路, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: PROFINET IOfa
工业标准外壳 ∅58 mm, 支持 TCP/IP 的以太网接口, 30 位,多匝, 集成 webserver, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: TCP/IPfa
工业标准外壳 ∅58 mm, EtherNet/IP, 最高 16 位,单匝, 伺服或夹紧法兰, 通过集成式 2 端口开关形成网络回路, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: EtherNet/IPfa
工业标准外壳 ∅58 mm, PROFINET IRT, 16 位,单匝, 伺服或夹紧法兰, 通过集成式 2 端口开关(具有 IRT 功能)形成网络回路, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: PROFINET IOfa
工业标准外壳 ∅58 mm, 支持 TCP/IP 的以太网接口, 16 位,单匝, 集成 webserver, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: TCP/IPfa
工业标准外壳 ∅58 mm, 25 位,多匝, 输出代码:格雷码和二进制码, 带短路保护的推挽输出, 用于选择计数方向、LATCH 和 PRESET 的输入, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口类型: 推挽,并行 , 短路保护fa
工业标准外壳 ∅58 mm, 13 位,单匝, 输出代码:格雷码和二进制码, 带短路保护的推挽输出, 用于选择计数方向、LATCH 和 PRESET 的输入, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口类型: 推挽,并行 , 短路保护fa
工业标准外壳 ∅58 mm, PROFIBUS 接口, 30 位,多匝, 速度传输, 更广泛的扩展功能, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: PROFIBUSfa
工业标准外壳 ∅58 mm, PROFIBUS 接口, 16 位,单匝, 速度传输, 更广泛的扩展功能, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: PROFIBUSfa
最高 50,000 ppr, 温度范围扩大, 工业标准外壳 ∅58 mm, 伺服或夹紧法兰, 10 V ...30 V,带 RS 422 接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: RS-422, 检测类型: 光电采样, 输出类型: RS 422,增量式fa
最高 50,000 ppr, 温度范围扩大, 工业标准外壳 ∅58 mm, 伺服或夹紧法兰, 10 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽式,增量式, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽式,增量式fa
最高 50,000 ppr, 温度范围扩大, 工业标准外壳 ∅58 mm, 伺服或夹紧法兰, 5 V,带 RS-422 接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: RS-422, 检测类型: 光电采样, 输出类型: RS 422,增量式fa
工业标准外壳 ∅58 mm, ATEX 认证, 最高 5000 ppr, 伺服或夹紧法兰, 10 V ...30 V,带 RS 422 接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: RS-422, 应用: 防爆, 检测类型: 光电采样, 输出类型: RS 422,增量式fa
工业标准外壳 ∅58 mm, ATEX 认证, 最高 5000 ppr, 伺服或夹紧法兰, 10 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽式,增量式, 应用: 防爆, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽式,增量式fa
工业标准外壳 ∅58 mm, ATEX 认证, 最高 5000 ppr, 伺服或夹紧法兰, 5 V,带 RS-422 接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: RS-422, 应用: 防爆, 检测类型: 光电采样, 输出类型: RS 422,增量式fa
工业标准外壳 ∅58 mm, 1024 或 2048 信号周期, 伺服或夹紧法兰, 温度补偿型可插补电压信号, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 正弦/余弦, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 正弦/余弦fa
工业标准外壳 ∅58 mm, 带 Powerlink 的以太网接口, 16 位,单匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: 以太网 Powerlinkfa
工业标准外壳 ∅58 mm, 带 Powerlink 的以太网接口, 30 位,多匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: 以太网 Powerlinkfa
坚固的设计, 最高 5000 ppr, 10 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出, 机壳类型: 78 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽式,增量式, 输出类型: 推挽式,增量式fa
坚固且紧凑的设计, 最高 1500 ppr, 4.75 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出, 在 5 V 电压下工作时的 RS 422 功能性, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽,增量式,或 RS-422,增量式, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽,增量式,或 RS-422,增量式fa
工业标准外壳 ∅58 mm, 30 位,多匝, 硬件编码器, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422  接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSI ; SSI + 增量轨迹fa
不锈钢型号,特别适用于食品工业中的应用, 清洁程序符合 EHEDG(欧洲卫生工程与设计组织)的要求, 通过 ECOLAB 清洁剂认证, IP69K 防护等级, 工业标准外壳 ∅58 mm, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽,增量式,或 RS-422,增量式, 应用: 卫生设计, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽式,增量式 或 RS 422,增量式fa
外壳 ∅ 58 mm, 实心轴, 伺服或夹紧法兰, 最高 5000 ppr, 通用输出驱动器, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽式,增量式, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽式或 RS422(通用输出驱动器,输出电平取决于输入电压)fa
工业标准外壳 ∅58 mm, 最高 5000 ppr, 伺服法兰、方形法兰或夹紧法兰, 按需提供带特殊轴的特殊法兰, 不锈钢型, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽式,增量式, 输出类型: 推挽式,增量式fa