...的配件 |
|
|
|
4 位,多匝, ATEX 认证, IECEx 认证, 防火外壳, 可拆卸式连接盖帽, 机壳类型: 78 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, PROFIBUS 接口, 25 位,多匝, 速度传输, 更广泛的扩展功能, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
EtherCAT 接口, 工业标准外壳 ∅58 mm, 30 位,多匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 嵌入式空心轴, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: EtherCAT CoE(CANopen over EtherCAT,符合 CiA DS-301 和 DS-406 设备规范 CiA)fa |
|
|
|
|
非常小的外壳, 耐候性出色, 4 位,多匝, 带模拟电压或电流输出的型号, 浪涌和反极性保护, 机壳类型: 36 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, EtherCAT 接口, 30 位,多匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: EtherCAT CoE(CANopen over EtherCAT,符合 CiA DS-301 和 DS-406 设备规范 CiA)fa |
|
|
|
|
非常小的外壳, 耐候性出色, 4 位,多匝, 带模拟电压或电流输出的型号, 浪涌和反极性保护, 机壳类型: 36 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 30 位,多匝, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422 接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSIfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 30 位,多匝, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422 接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSI ; SSI + 增量轨迹fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 16 位,单匝, 硬件编码器, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422 接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSI ; SSI + 增量轨迹fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 16 位,单匝, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422 接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSIfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 16 位,单匝, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422 接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSIfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 16 位,多匝, 输出代码:格雷码和二进制码, 使用 4 个 AS-Interface 从属设备传输位置数据, 通过 AS-Interface 设置参数和编址, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: AS-Interfacefa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 13 位,单匝, 输出代码:格雷码和二进制码, 使用 4 个 AS-Interface 从属设备传输位置数据, 通过 AS-Interface 设置参数和编址, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: AS-Interfacefa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 伺服或夹紧法兰, 30 位,多匝, 实现电流隔离的 CAN 接口, 2 个限位开关, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: CANopenfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 伺服或夹紧法兰, 16 位,单匝, 实现电流隔离的 CAN 接口, 2 个限位开关, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: CANopenfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 30 位,多匝, 实现电流隔离的 DeviceNet 接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: DeviceNetfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 16 位,单匝, 实现电流隔离的 DeviceNet 接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: DeviceNetfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, EtherNet/IP, 最高 30 位,多匝, 伺服或夹紧法兰, 通过集成式 2 端口开关形成网络回路, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: EtherNet/IPfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, PROFINET IRT, 30 位,多匝, 伺服或夹紧法兰, 通过集成式 2 端口开关(具有 IRT 功能)形成网络回路, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 支持 TCP/IP 的以太网接口, 30 位,多匝, 集成 webserver, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: TCP/IPfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, EtherNet/IP, 最高 16 位,单匝, 伺服或夹紧法兰, 通过集成式 2 端口开关形成网络回路, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: EtherNet/IPfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, PROFINET IRT, 16 位,单匝, 伺服或夹紧法兰, 通过集成式 2 端口开关(具有 IRT 功能)形成网络回路, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 支持 TCP/IP 的以太网接口, 16 位,单匝, 集成 webserver, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: TCP/IPfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 25 位,多匝, 输出代码:格雷码和二进制码, 带短路保护的推挽输出, 用于选择计数方向、LATCH 和 PRESET 的输入, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口类型: 推挽,并行 , 短路保护fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 13 位,单匝, 输出代码:格雷码和二进制码, 带短路保护的推挽输出, 用于选择计数方向、LATCH 和 PRESET 的输入, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口类型: 推挽,并行 , 短路保护fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, PROFIBUS 接口, 30 位,多匝, 速度传输, 更广泛的扩展功能, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, PROFIBUS 接口, 16 位,单匝, 速度传输, 更广泛的扩展功能, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
最高 50,000 ppr, 温度范围扩大, 工业标准外壳 ∅58 mm, 伺服或夹紧法兰, 10 V ...30 V,带 RS 422 接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: RS-422, 检测类型: 光电采样, 输出类型: RS 422,增量式fa |
|
|
|
|
最高 50,000 ppr, 温度范围扩大, 工业标准外壳 ∅58 mm, 伺服或夹紧法兰, 10 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽式,增量式, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽式,增量式fa |
|
|
|
|
最高 50,000 ppr, 温度范围扩大, 工业标准外壳 ∅58 mm, 伺服或夹紧法兰, 5 V,带 RS-422 接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: RS-422, 检测类型: 光电采样, 输出类型: RS 422,增量式fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, ATEX 认证, 最高 5000 ppr, 伺服或夹紧法兰, 10 V ...30 V,带 RS 422 接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: RS-422, 应用: 防爆, 检测类型: 光电采样, 输出类型: RS 422,增量式fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, ATEX 认证, 最高 5000 ppr, 伺服或夹紧法兰, 10 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽式,增量式, 应用: 防爆, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽式,增量式fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, ATEX 认证, 最高 5000 ppr, 伺服或夹紧法兰, 5 V,带 RS-422 接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: RS-422, 应用: 防爆, 检测类型: 光电采样, 输出类型: RS 422,增量式fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 1024 或 2048 信号周期, 伺服或夹紧法兰, 温度补偿型可插补电压信号, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 正弦/余弦, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 正弦/余弦fa |
|
|
|
|
安全的旋转编码器,得益于集成的功能安全, 可达 SIL 3,符合 IEC 61508 标准 , TüV 认证, 根据 IEC 61800-5-2 的要求,适合用作安全驱动器的电动机反馈系统, 带 sin/cos 接口的增量式编码器, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 正弦/余弦, 应用: 安全功能, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 正弦/余弦fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 带 Powerlink 的以太网接口, 16 位,单匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: 以太网 Powerlinkfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 带 Powerlink 的以太网接口, 30 位,多匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: 以太网 Powerlinkfa |
|
|
|
|
紧凑设计, 最高 1024 ppr, 4.75 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出, 在 5 V 电压下工作时的 RS 422 功能性, 切向缆线出线口, 机壳类型: 40 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽,增量式,或 RS-422,增量式, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽,增量式,或 RS-422,增量式fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 30 位,多匝, 硬件编码器, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422 接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSI ; SSI + 增量轨迹fa |
|
|
|
|
非常小的外壳, 最高 31 位总体分辨率, 具有 SAE J1939 协议的 CAN 总线, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 机壳类型: 36 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: J1939fa |
|
|
|
|
非常小的外壳, 最高 32 位,多匝, SSI 接口, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 机壳类型: 36 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: SSIfa |
|
|
|
|
实心轴, SSI 接口, 最高 32 位,多匝, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 机壳类型: 42 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: SSIfa |
|
|
|
|
嵌入式空心轴, 30 位,多匝, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 嵌入式空心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: EtherCAT CoE(CANopen over EtherCAT,符合 CiA DS-301 和 DS-406 设备规范 CiA)fa |
|
|
|
|
非常小的外壳, 最高 32 位总体分辨率, SSI 接口, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 机壳类型: 36 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: SSIfa |
|
|
|
|
创新型 Pure Line 的绝对值旋转编码器, 实心轴, IO-Link 接口,用于过程数据、参数化和诊断, 适用于状态监测, 测量范围、旋转方向和开关信号可编程, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: IO-Linkfa |
|
|
|
|
实心轴, 最高 31 位总体分辨率, CANopen 接口, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 机壳类型: 42 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: CANopenfa |
|
|
|
|
实心轴, 30 位,多匝, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
嵌入式空心轴, 30 位,多匝, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 嵌入式空心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: PROFIBUS DP DPV0、DPV1、DPV2fa |
|
|
|
|
实心轴, 30 位,多匝, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: EtherCAT CoE(CANopen over EtherCAT,符合 CiA DS-301 和 DS-406 设备规范 CiA)fa |
|
|
|
|
非常小的外壳, 最高 31 位总体分辨率, CANopen 接口, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 机壳类型: 36 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: CANopenfa |
|
|
|
|
非常小的外壳, 最高 31 位总体分辨率, CANopen 接口, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 机壳类型: 36 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: CANopenfa |
|
|
|
|
实心轴, 30 位,多匝, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: PROFIBUS DP DPV0、DPV1、DPV2fa |
|
|
|
|
光电采样原理的 PROFINET 接口绝对值旋转编码器, 实心轴, 30 位,多匝, 凭借光电采样实现高精度, 高分辨率和精度, 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
磁电采样原理的 PROFINET 接口绝对值旋转编码器, 实心轴, 30 位,多匝, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 对所有带现场总线接口的主要编码器具有力学兼容性, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: PROFINET IOfa |
|
|
|
|
实心轴, 最高 31 位总体分辨率, CANopen 接口, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: CANopenfa |
|
|
|
|
实心轴, 最高 30 位整体分辨率, 冗余 CANopen 接口, 独立的光电和磁性冗余采样, 冗余连接选项,带 2 个连接器, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电和磁性采样, 接口类型: CANopenfa |
|
|
|
|
实心轴, SSI 接口, 最高 32 位,多匝, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: SSI ; SSI + 增量轨迹fa |
|
|
|
|
实心轴, 最高 31 位总体分辨率, 具有 SAE J1939 协议的 CAN 总线, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 机壳类型: 42 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: J1939fa |
|
|
|
|
非常小的外壳, 最高 31 位总体分辨率, 具有 SAE J1939 协议的 CAN 总线, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 机壳类型: 36 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: J1939fa |
|
|
|
|
实心轴, 最高 31 位总体分辨率, 具有 SAE J1939 协议的 CAN 总线, 无需磨损磁性抽样, 高分辨率和精度, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: J1939fa |
|
|
|
|
创新型 Performance Line 的绝对值旋转编码器, 实心轴, 位置和轴速, IO-Link 接口,用于过程数据、参数化和诊断, 适用于状态监测, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 磁性采样, 接口类型: IO-Linkfa |
|