Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

旋转臂 ACC-ROD-ENI11HD-070

ACC-ROD-ENI11HD-070

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  ACC-ROD-ENI11HD-070

产品阐述
旋转臂,70 mm
一般信息
供货范围1 旋转臂,70 mm
1 六角头螺钉 M6 x 25 (ISO 4017)
1 六角螺母 M6 (ISO 7040)
4 垫圈 M6 (ISO 7090)
2 隔片

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027270590
ECLASS 5.127270590
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527
Product category / 产品类的钢铁制安装件

Details: ACC-ROD-ENI11HD-070

Design / Simulation: ACC-ROD-ENI11HD-070

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP233 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

配套产品: ACC-ROD-ENI11HD-070

...的配件
最高 2500 ppr, 出色的耐冲击和防振性能, 嵌入式空心轴, 防护等级 IP66 / IP67 / IP69K, 选件:电绝缘轴,介电强度高达 2.5 kV, 机壳类型: 其他, 轴类型: 嵌入式空心轴, 接口: 推挽,增量式,或 RS-422,增量式, 应用: 重载编码器, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽式,增量式 或 RS 422,增量式
(请参见订购信息中的“输出电路”)fa
最高 2500 ppr, 可变空心轴直径最大可达 ∅28 mm, 出色的耐冲击和防振性能, 防护等级 IP66 / IP67 / IP69K, 选件:电绝缘轴,介电强度高达 2.5 kV, 机壳类型: 其他, 轴类型: 空心轴, 接口: 推挽,增量式,或 RS-422,增量式, 应用: 重载编码器, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽式,增量式 或 RS 422,增量式
(请参见订购信息中的“输出电路”)fa