NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
槽宽 | 2 mm | |
浸入深度(横向) | 5 ... 7 类型 6 mm | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
工作电压 | 5 ... 25 V | |
开关频率 | 0 ... 5000 Hz | |
迟滞 | 0 ... 0,05 mm | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 2 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
电磁兼容性 | NE 21:2007 | |
标准 | EN IEC 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
IECEx 认证 | ||
设备保护级别 Ga | IECEx PTB 11.0091X | |
设备保护级别 Gb | IECEx PTB 11.0091X | |
设备保护级别 Da | IECEx PTB 11.0091X | |
设备保护级别 Mb | IECEx PTB 11.0091X | |
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Ga | PTB 99 ATEX 2219 X | |
设备保护级别 Gb | PTB 99 ATEX 2219 X | |
设备保护级别 Da | PTB 99 ATEX 2219 X | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
普通位置 | E87056 | |
危险位置 | E501628 | |
控制图 | 116-0453 | |
CCC 认证 | ||
危险位置 | 2020322315002306 | |
NEPSI 认证 | ||
NEPSI 认证 | GYJ16.1391X | |
船舶认证 | DNVGL TAA00001A5 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 柔性导线 | |
外壳材料 | PBT | |
防护等级 | IP67 | |
电缆 | ||
电缆直径 | 0,75 mm ± 0,15 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
材料 | PVC | |
线芯横截面积 | 0,06 mm2 | |
长度 | 500 mm | |
尺寸 | ||
高度 | 13 mm | |
宽度 | 15 mm | |
长度 | 8 mm | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Product category / 产品类的 | 电感式传感器 |
Safety and Security Documentation | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 183 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 270 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
- DNV Marine | TAA00001A5 Rev. No: 4 | ALL | 164 KB | |
BR Brasil TUV Rheinland Brazil Ex ia Ex ib | TÜV 13.1131 X | ALL | 1296 KB | |
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:3 | ALL | 412 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002306 (Bintan) | ALL | 2146 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 99 ATEX 2219 X | ALL | 7738 KB | |
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional Safety | PF12CERT2461 | ALL | 1361 KB | |
United Kingdom CML UKEX Category I M2 UKEX Category II 2 G UKEX Category II 1 D UKEX Category II 1 G | CML 21UKEX2893X | ALL | 350 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0091X | ALL | LINK | --- |
控制图 | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 168 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5053B | ALL | 1326 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6457_ENG | ENG | 1320 KB |