Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

电容式传感器 CBN7-F46E-2EU-Y70154186

CBN7-F46E-2EU-Y70154186
  • 扁平外壳
  • 可获得 PLd (EN13849-1) 性能水平
  • 更高的 EMC 抗扰性 100 V/m
  • 6.5 mm,非齐平

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  CBN7-F46E-2EU-Y70154186

通用规格
开关功能互补
输出类型数字电压输出
额定工作距离6,5 mm
安装非齐平
输出极性DC
输出类型4 线
额定值
安装条件
B5 mm
C20 mm
F20 mm / 50 mm
工作电压5 V DC ± 0,5 V
开关频率0 ... 5 Hz
迟滞1 ... 10 类型 5 %
短路保护
工作电流0 ... 10 mA
最低工作电流0 mA
断态电流
断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭≤ 100 µA
空载电流≤ 12 mA
可用前的时间延迟≤ 100 ms
功能性安全相关参数
性能水平 (PL)PL d
MTTFd> 7500 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)min. 60 %
数字输出
输出值通道 1: 检测到物体:3 V ± 0.2 V , 未检测到物体:1 V ± 0.2 V
通道 2: 检测到物体:1 V ± 0.2 V , 未检测到物体:3 V ± 0.2 V
遵守标准和指令
符合标准
标准EN 60947-5-2:2020
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-3:2014
EN ISO 13849:2018
EN ISO 13766-2:2018
磁场抗扰度:6000 A/m,符合 ISO 11452-8:2015
认证和证书
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
连接类型柔性导线
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP65
电缆
电缆直径0,94 mm ± 0,03 mm
材料FEP
芯数4
线芯横截面积AWG 24/19
长度600 mm
尺寸
高度20 mm
宽度50 mm
长度5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550
Product category / 产品类的电容式接近开关

Details: CBN7-F46E-2EU-Y70154186

Design / Simulation: CBN7-F46E-2EU-Y70154186

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP261 KB

认证: CBN7-F46E-2EU-Y70154186

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5740ALLPDF1257 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5741_ENGENGPDF1241 KB
倍加福的功能安全模块

提供数百种产品以及产品的 SIL/PL 评定、免费工具和手册:“功能安全模块”是您实施安全功能的起点。

K-System by Pepperl+Fuchs: Globally certified protection for people, plants, and the environment!

The largest portfolio of its kind: K-System components and systems are established in process industries around the world. Learn more!