Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

缆线密封接头 CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs

CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs
  • 适用于 1/4" 带涂层的挠性导管

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs

产品阐述
缆线密封接头 M12,适用于缆线直径 1 ...5.2 mm 与 1/4" 带涂层的挠性导线管
机械规格
夹持范围 (D)
密封嵌件外密封件: 适用的缆线直径为 4 ... 5,2 mm
外密封件 + 内密封件: 适用的缆线直径为 1 ... 4 mm
螺纹类型公制
螺纹尺寸M12 x 1.5
防护等级IP65
材料
缆线密封接头黄铜,镀镍
密封件密封件 两件 , 合成橡胶 EDPM V0
夹紧环PVC
O 形圈NBR
质量35 g
一般信息
补充信息遵守安装说明

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 7.0EC000441
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702
Product category / 产品类的铜制安装件

Details: CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs

Product Documentation: CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Mounting Instruction Cable Protection SystemENGPDF1106 KB

配套产品: CP-CGL-SLT-1/4-M12 5pcs

匹配系统组件
1/4" 带涂层的挠性导线管 10 m, 无卤, 1/4" 带涂层的挠性导线管fa
适用于 M8 传感器的传感器适配器与 1/4" 带涂层的挠性导线管 fa
适用于 M12 传感器的传感器适配器与 1/4" 带涂层的挠性导线管 fa
适用于 M14 传感器的传感器适配器与 1/4" 带涂层的挠性导线管 fa