Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

金属保护软管 CP-CDT-MS-1/4-10M

CP-CDT-MS-1/4-10M
  • 无卤
  • 1/4" 金属挠性导线管

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  CP-CDT-MS-1/4-10M

产品阐述
1/4" 金属挠性导线管 10 m
环境条件
环境温度- 100 ... 600 °C (212 ... 1112 °F)
机械规格
长度10 m
弯曲半径静态 40 mm
动态 50 mm
防护等级IP40
机械容量
耐冲击4 级,重 (6 J) , 符合 EN-IEC 61386 标准
耐压性5 级,非常重 (4000 N) , 符合 EN-IEC 61386 标准
抗拉强度4 级,重 (1000 N) , 符合 EN-IEC 61386 标准
材料不锈钢 1.4301 / AISI 304
质量1190 g
一般信息
补充信息遵守安装说明

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027279090
ECLASS 10.0.127279090
ECLASS 9.027279090
ECLASS 8.027279090
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251501
Product category / 产品类的铜制安装件

Details: CP-CDT-MS-1/4-10M

Product Documentation: CP-CDT-MS-1/4-10M

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Mounting Instruction Cable Protection SystemENGPDF1106 KB

配套产品: CP-CDT-MS-1/4-10M

匹配系统组件
For cables without armor, Connection of flexible metallic conduits, Special connection design for flexible metallic conduits, Brass nickel-plated, Thread M16, Seal chloroprene, Ex db, Ex eb and Ex tb certified, Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22, Packaging unit: 1 piece, kit with accessories, Ambient temperature: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
washer gasket -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F), Cable type: non-armored cables in flexible conduit, Thread size (TD): M16pa
匹配系统组件
适用于 M8 传感器的传感器适配器与 1/4" 金属挠性导线管 fa
适用于 M12 传感器的传感器适配器与 1/4" 金属挠性导线管 fa
适用于 M14 传感器的传感器适配器与 1/4" 金属挠性导线管 fa
缆线密封接头 M12,适用于缆线直径 1 ...5.2 mm 与 1/4" 挠性金属导管fa
缆线密封接头 M16,适用于缆线直径 1 ...5.2 mm 与 1/4" 挠性金属导管fa