请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
5/16" 带涂层的挠性导线管 10 m |
环境条件 | ||
---|---|---|
环境温度 | - 55 ... 105 °C (131 ... 221 °F) | |
机械规格 | ||
长度 | 10 m | |
弯曲半径 | 静态 50 mm 动态 65 mm |
|
防护等级 | IP67 | |
机械容量 | ||
耐冲击 | 4 级,重 (6 J) , 符合 EN-IEC 61386 标准 | |
耐压性 | 4 级,重 (1250 N) , 符合 EN-IEC 61386 标准 | |
抗拉强度 | 4 级,重 (1000 N) , 符合 EN-IEC 61386 标准 | |
材料 | 镀锌钢缆 , PUR(无卤) 带护套 | |
质量 | 1770 g | |
一般信息 | ||
补充信息 | 遵守安装说明 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0.1 | 27279090 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279090 |
ECLASS 5.1 | 27279290 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 | 钢铁制安装件 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Mounting Instruction Cable Protection System | ENG | 1106 KB |
匹配系统组件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|