请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
缆线密封接头 M12,适用于缆线直径 1 ...5.2 mm 与 1/4" 挠性金属导管 |
机械规格 | ||
---|---|---|
夹持范围 (D) | ||
密封嵌件 | 外密封件: 适用的缆线直径为 4 ... 5,2 mm 外密封件 + 内密封件: 适用的缆线直径为 1 ... 4 mm |
|
螺纹类型 | 公制 | |
螺纹尺寸 | M12 x 1.5 | |
防护等级 | IP65 | |
材料 | ||
缆线密封接头 | 黄铜,镀镍 | |
密封件 | 密封件 两件 , 合成橡胶 EDPM V0 | |
夹紧环 | 黄铜,镀镍 | |
O 形圈 | NBR | |
质量 | 35 g | |
一般信息 | ||
补充信息 | 遵守安装说明 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Product category / 产品类的 | 钢铁制安装件 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Mounting Instruction Cable Protection System | ENG | 1106 KB |
匹配系统组件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|