请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
数据矩阵编码带 |
通用规格 | ||
---|---|---|
开始位置 | 17 m | |
长度 | 6 m | |
宽度 | 25 mm (2 行版本) | |
外径 | 最大 180 mm (具有 100 m 最大编码带长度) |
|
内径 | 76 mm ( 卷芯 ) | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
安装温度 | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
耐环境性能 | 紫外线辐射 湿度 盐雾 (150 h / 5%) |
|
额定电阻 | 油 油脂 燃料 脂肪溶剂 弱酸 |
|
机械规格 | ||
材料厚度 | 150 µm | |
材料 | 塑压 | |
表面 | 聚酯 , 哑光 | |
质量 | 6,3 g / m | |
抗拉强度 | ≥ 150 N | |
制造公差 | ±1 mm/m | |
胶粘剂 | 丙烯酸基胶粘剂 ; 固化 72 h | |
胶粘强度 | 平均电压 (FTM2) 铝 : 24 N / 25 mm 高级不锈钢 : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm |
|
注意 | 最大编码带长度:每卷 100 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310291 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Product category / 产品类的 | 塑料自粘码带 |