Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

金属条码 PXV000002M-AAMG30x500-000592

PXV000002M-AAMG30x500-000592
  • 耐高温
  • 高机械稳定性
  • 易于更换
  • 出色的耐化学性
  • 2 色 Data Matrix 码

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  PXV000002M-AAMG30x500-000592

产品阐述
DataMatrix 金属码,用于 safePXV 和 safePGV 读头定位
通用规格
总长2 m
开始位置592 m
条形码段
标称网段长度500 mm
宽度30 mm
环境条件
工作温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
安装温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
耐环境性能紫外线辐射
湿度
额定电阻
油脂
燃料
脂肪溶剂
弱酸
机械规格
材料厚度1 mm
材料
安装类型粘合剂
质量83 g / m
制造公差±1 mm/m
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
Product category / 产品类的

Details: PXV000002M-AAMG30x500-000592

Product Documentation: PXV000002M-AAMG30x500-000592

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Mounting InstructionsENGPDF8470 KB

配套产品: PXV000002M-AAMG30x500-000592

附件
地板凹槽内安装用沉头导轨, 结构坚固fa
地板凹槽内安装用沉头导轨, 结构坚固fa
地板凹槽内安装用沉头导轨, 结构坚固fa
用于实现连续式轨道的沉头导轨, 结构坚固fa
用于实现连续式轨道的沉头导轨, 结构坚固fa
用于实现连续式轨道的沉头导轨, 结构坚固fa
沉头导轨至末端连续式轨道, 结构坚固fa
用于开头连续式轨道的沉头导轨, 结构坚固fa
地板上安装用压入型导轨, 结构坚固fa
地板上安装用压入型导轨, 结构坚固fa
地板上安装用压入型导轨, 结构坚固fa
用于实现连续式轨道的压入型导轨, 结构坚固fa
用于实现连续式轨道的压入型导轨, 结构坚固fa
用于实现连续式轨道的压入型导轨, 结构坚固fa
压入型导轨至末端连续式轨道, 结构坚固fa
用于开头连续式轨道的压入型导轨, 结构坚固fa
耐高温, 高机械稳定性, 易于更换, 出色的耐化学性fa
规格
DataMatrix 金属码,用于 safePXV 和 safePGV 读头定位, 耐高温, 高机械稳定性, 易于更换, 出色的耐化学性, 2 色 Data Matrix 码fa
绝对定位系统 safePXV 和 safePGV

新型绝对定位系统 safePXV 和 safePGV 只使用一个传感器实现了安全级别 SIL 3/PL e ……

倍加福的功能安全模块

提供数百种产品以及产品的 SIL/PL 评定、免费工具和手册:“功能安全模块”是您实施安全功能的起点。