Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

编码带 PCV000005M-CA20-000000

PCV000005M-CA20-000000
  • 较高的耐化学性
  • 重量轻
  • 自粘式安装
  • 耐高温
  • 高机械稳定性

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  PCV000005M-CA20-000000

产品阐述
数据矩阵编码带
通用规格
开始位置0 m
长度5 m
宽度25 mm (2 行版本)
外径最大 180 mm
(具有 100 m 最大编码带长度)
内径76 mm ( 卷芯 )
环境条件
工作温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
安装温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
耐环境性能紫外线辐射
湿度
盐雾 (150 h / 5%)
额定电阻
油脂
燃料
脂肪溶剂
弱酸
机械规格
材料厚度150 µm
材料塑压
表面聚酯 , 哑光
质量6,3 g / m
抗拉强度≥ 150 N
制造公差±1 mm/m
胶粘剂丙烯酸基胶粘剂 ; 固化 72 h
胶粘强度平均电压 (FTM2)
铝 : 24 N / 25 mm
高级不锈钢 : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
注意最大编码带长度:每卷 100 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310291
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711
Product category / 产品类的塑料自粘码带

Details: PCV000005M-CA20-000000

配套产品: PCV000005M-CA20-000000