请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
连接缆线,M12 - SUB-D,PUR 缆线,8 针,带屏蔽 |
通用规格 | ||
---|---|---|
针脚数 | 8 + 屏蔽 | |
连接 1 | 插座 | |
结构类型 1 | 直角 | |
螺纹 1 | M12 | |
连接 2 | 公头连接器 | |
结构类型 2 | 直角 | |
螺纹 2 | Sub-D | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 30 V AC/DC | |
测试电压 | > 1500 V eff AC | |
工作电流 | 最大 1,5 A | |
体积电阻 | < 5 mΩ | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
污染程度 | 3 | |
机械规格 | ||
接触件 | 弹簧型触点插座,针脚 | |
针脚直径 | 1 mm | |
防护等级 | IP20 (Sub-D 连接器) IP67 (M12 插座) |
|
材料 | ||
触点 | 铜锌合金 镍/金 |
|
接触表面 | 金 | |
主体 | 锌压铸件,镀镍 镀金属塑料 |
|
电缆 | PUR | |
开槽螺母 | 锌压铸件,镀镍 | |
磁芯绝缘 | PP | |
电缆 | 细线,柔软 | |
护套直径 | ∅ 6 mm | |
弯曲半径 | 柔性缆线:60 mm, 固定缆线:30 mm |
|
颜色 | 灰色 | |
线芯 | 8 x 0.25 mm2 | |
导线结构 | 19 x 0,127 mm ∅ | |
屏蔽 | 光栅 包覆率 85 % | |
长度 | 3 m | |
质量 | 205 g | |
易燃性 | ||
触点支架 | 94 HB | |
外壳 | 94 V-2 / 94 V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 | 有接头电缆 (≤80V) |