Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

气候控制壳体 VPH-F200-T

VPH-F200-T
  • 过温保护
  • 恒温调节

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VPH-F200-T

产品阐述
气候控制壳体,以扩展所用传感器的温度范围
电气技术规格
工作电压24 V DC +/- 10 %
工作电流最大 10 A
功耗200 W
环境条件
工作温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
机械规格
防护等级IP20
材料
外壳PA 6
安装支脚不锈钢 1.4541
质量大约 8000 g
尺寸
高度305 mm
宽度239 mm
深度349 mm
一般信息
注意通过确保 VPH 壳体不会受到任何较大温度波动的影响,防止前面板上形成冷凝。

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945
Product category / 产品类的温度保护罩

Details: VPH-F200-T

Product Documentation: VPH-F200-T

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
ManualENGPDF1977 KB

认证: VPH-F200-T

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5814ALLPDF26 KB

配套产品: VPH-F200-T

匹配系统组件

入射光定位系统读头, RS-485 接口, 在数据矩阵编码带上进行非接触式定位, 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护, 高分辨率和精准定位,尤其适用于有弯曲、切换点以及上倾和下倾的设施。, 行程范围达 10 kmfa

入射光定位系统读头, SSI 接口, 在数据矩阵编码带上进行非接触式定位, 坚固的机械性能:无磨损零件,使用寿命长,免维护, 高分辨率和精准定位,尤其适用于有弯曲、切换点以及上倾和下倾的设施。, 行程范围达 10 kmfa
绝对定位系统 safePXV 和 safePGV

新型绝对定位系统 safePXV 和 safePGV 只使用一个传感器实现了安全级别 SIL 3/PL e ……

倍加福的功能安全模块

提供数百种产品以及产品的 SIL/PL 评定、免费工具和手册:“功能安全模块”是您实施安全功能的起点。