Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

控制编码带 PGV-CC25-00180-00001-SET

PGV-CC25-00180-00001-SET
  • 较高的耐化学性
  • 重量轻
  • 自粘式安装
  • 耐高温
  • 高机械稳定性

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  PGV-CC25-00180-00001-SET

产品阐述
适用于 PGV 系统的控制编码带
通用规格
起始标记号180
编号1
长度1 m 按每个控制代码编号
宽度25 mm (1 行版本)
环境条件
工作温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
安装温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
耐环境性能紫外线辐射
湿度
盐雾 (150 h / 5%)
额定电阻
油脂
燃料
脂肪溶剂
弱酸
机械规格
材料厚度150 µm
材料塑压
表面聚酯 , 哑光
质量6,3 g / m
抗拉强度≥ 150 N
制造公差±1 mm/m
胶粘剂丙烯酸基胶粘剂 ; 固化 72 h
胶粘强度平均电压 (FTM2)
铝 : 24 N / 25 mm
高级不锈钢 : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310291
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711
Product category / 产品类的

Details: PGV-CC25-00180-00001-SET

配套产品: PGV-CC25-00180-00001-SET

附件

PGV 编码带适用的保护膜, 较高的耐化学性, 重量轻, 自粘式安装, 耐高温, 高机械稳定性fa
PGV 编码带适用的保护膜, 较高的耐化学性, 重量轻, 自粘式安装, 耐高温, 高机械稳定性fa
规格
适用于 PGV 系统的控制编码带, 较高的耐化学性, 重量轻, 自粘式安装, 耐高温, 高机械稳定性fa
绝对定位系统 safePXV 和 safePGV

新型绝对定位系统 safePXV 和 safePGV 只使用一个传感器实现了安全级别 SIL 3/PL e ……

倍加福的功能安全模块

提供数百种产品以及产品的 SIL/PL 评定、免费工具和手册:“功能安全模块”是您实施安全功能的起点。