请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
PGV 系统适用的数据矩阵控制代码 |
通用规格 | ||
---|---|---|
数区间 | 1 ... 99999 = 控制代码编号 (请参见订购信息) | |
环境条件 | ||
工作温度 | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
存储温度 | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
耐环境性能 | 紫外线辐射 湿度 |
|
额定电阻 | 油 油脂 燃料 弱酸 |
|
机械规格 | ||
材料 | PC/ABS , 镀锌钢 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Product category / 产品类的 | 钢铁制安装件 |
...的配件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|