Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface 主设备 VBM-CLX-DM

VBM-CLX-DM
  • 符合 AS-Interface 规范 3.0 的网关
  • 2 个 AS-Interface 网络
  • 在网关上本地进行或通过 AS-i 控制工具软件进行调试
  • 直接连接至 ControlLogix 背板
  • 热插拔型
  • 可以安装在本地机架、远程 EtherNet/IP 或 ControlNet 机架中

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VBM-CLX-DM

产品阐述
AS-Interface 扫描器,用于 ControlLogix PLC
通用规格
AS-Interface 规格V3.0
PLC 功能
描述AS-Interface 扫描器,用于 ControlLogix PLC
功能性安全相关参数
MTTFd115 a 在 30 °C 时
指示灯/操作方法
显示器LC 显示屏
LED SYS绿色 LED:通电
LED 正常绿色 LED:AS-Interface 网络运行正常;
绿色 LED 闪烁:配置模式;
红色 LED 闪烁:外围设备故障;
红色 LED:配置错误;
LED AS-i ACTIVE绿色 LED:AS-Interface 运行正常
LED PWR绿色 LED:通电
LED PRJ MODE编程模式激活;黄色 LED
LED AS-i绿色 LED:AS-I 网络运行正常;
绿色 LED 闪烁:配置模式;
红色 LED 闪烁:外围设备故障;
红色 LED:配置错误
开关 SET选择和设置一个子站地址
按钮 MODE模式选择 PRJ 操作/保存配置/光标
电气技术规格
绝缘电压≥ 500 V
额定工作电压来自背板
额定工作电流70 mA,来自网络 1
70 mA,来自网络 2
由 5.1 V DC 供电时为 390 mA,由 24 V DC 背板供电时为 2 mA
接口
协议ControlLogix,背板
接口 2
接口类型RS 232,串口
连接
AS-Interface双排端子,可拆卸
指令符合性
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
符合标准
电磁兼容性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2001、EN 50295:1999
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
耐冲击性EN 61131-2
环境条件
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
机械规格
防护等级IP20
质量375 g
结构类型安装在 ControlLogix PLC 机架的背板中

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535
Product category / 产品类的

Details: VBM-CLX-DM

Product Documentation: VBM-CLX-DM

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Manual AS-Interface 3.0 Command InterfaceENGPDF3265 KB
Manual ControlLogix AS-Interface cardENGPDF4460 KB

Design / Simulation: VBM-CLX-DM

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP195 KB

认证: VBM-CLX-DM

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2453BALLPDF109 KB

软件: VBM-CLX-DM

选择语言:
Device Description Files/DriversRelease Info文件类型文件大小
EDS_a / EDS_a4/2012ZIP2 KB
Software Tools
Example projects, Add-on Instructions, and Description Files for Allen Bradley PLCs and RSLogix 5000 / Software Tool_aSep 2013ZIP4998 KB

配套产品: VBM-CLX-DM

附件
用于对所有 K20 和 K30 型主设备的 AS-Interface 装置进行诊断、维修和最终测量的软件fa