Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface 主设备 VBM-MLX/CPLX

VBM-MLX/CPLX
  • 符合 AS-Interface 规范 3.0 的网关
  • 在网关上本地进行或通过 AS-i 控制工具软件进行调试
  • AS-Interface 扫描器,用于 CompactLogix 或 MicroLogix 1500 PLC

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VBM-MLX/CPLX

产品阐述
AS-Interface 扫描器,用于 CompactLogix 或 MicroLogix 1500 PLC
通用规格
AS-Interface 规格V3.0
PLC 功能
描述AS-Interface 扫描器,用于 CompactLogix 或 MicroLogix 1500 PLC
功能性安全相关参数
MTTFd140 a 在 30 °C 时
指示灯/操作方法
显示器LC 显示屏
LED SYS绿色 LED:通电
LED 正常绿色 LED:AS-Interface 网络运行正常;
绿色 LED 闪烁:配置模式;
红色 LED 闪烁:外围设备故障;
红色 LED:配置错误;
LED AS-i ACTIVE绿色 LED:AS-Interface 运行正常
LED PWR绿色 LED:通电
LED PRG ENABLE自动编程;绿色 LED
LED PRJ MODE编程模式激活;黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
开关 SET选择和设置一个子站地址
按钮 MODE模式选择 PRJ 操作/保存配置/光标
电气技术规格
绝缘电压≥ 500 V
容量因数电源等级 4
距离主处理器或电源不得超过 4 张卡
额定工作电压来自背板
额定工作电流100 mA 来自 AS-Interface
450 mA 来自背板
接口
协议MicroLogix 1500 或 CompactLogix 背板
接口 2
接口类型RS 232,串口
连接
AS-Interface双排端子,可拆卸
指令符合性
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
符合标准
电磁兼容性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2001、EN 50295:1999
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
耐冲击性EN 61131-2
环境条件
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
机械规格
防护等级IP20
质量420 g
结构类型安装在 MicroLogix 1500 或 CompactLogix PLC 的背板中

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535
Product category / 产品类的AS-i总线网关

Details: VBM-MLX/CPLX

Product Documentation: VBM-MLX/CPLX

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Manual AS-Interface 3.0 Command InterfaceENGPDF3265 KB
Manual AS-Interface scanner card for MicroLogic 1500 or CompactLogix PLCsENGPDF5309 KB

Design / Simulation: VBM-MLX/CPLX

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
DWG CAD files for VBG-MLX/CPLX AS-i card / CAD 2-DALLZIP214 KB

软件: VBM-MLX/CPLX

选择语言:
Device Description Files/DriversRelease Info文件类型文件大小
EDS_a / EDS_a04/2012ZIP2 KB
Software Tools
Example projects, Add-on Instructions, and Description Files for Allen Bradley PLCs and RSLogix 5000 / Software Tool_aSep 2013ZIP4998 KB

配套产品: VBM-MLX/CPLX

附件
用于对所有 K20 和 K30 型主设备的 AS-Interface 装置进行诊断、维修和最终测量的软件fa