Jak elektrifikace, digitalizace a automatizace přispívají k větší udržitelnosti v průmyslu? Touto otázkou se bude zabývat letošní veletrh HANNOVER MESSE. Od 22. do 26. dubna 2024 se návštěvníci nejvýznamnějšího průmyslového veletrhu na světě mohou seznámit s inovativními technologiemi a řešeními, díky nimž budou jejich výrobní procesy bezpečnější a efektivnější.
V Hannoveru také představíme naše nejnovější produktové novinky, od vysoce výkonných senzorových technologií až po robustní a spolehlivá řešení pro ochranu proti výbuchu. Naši odborníci se těší na setkání s vámi v hale 9 na stánku D76. Přijďte a najděte to správné řešení pro vaši individuální výzvu!
Průmyslové radarové senzory jsou mimořádně odolné vůči rušení a odolávají prakticky všem podmínkám prostředí. Zjistěte více o principu jejich funkce a o tom, jak je lze efektivně používat v různých aplikacích.
Senzory řady R200 pro měření vzdálenosti integrují výkonnou technologii PRT (Pulse Ranging Technology) do kompaktního standardního pouzdra a nabízejí přesné výsledky měření na vzdálenost až 60 m. Seznamte se s novou řadou senzorů na našem veletržním stánku.
Výhody našich osvědčených systémů pro absolutní lineární polohování safePXV a WCS jsou nyní zkombinovány s bezpečnou vyhodnocovací jednotkou. Zjistěte více o polohovacích systémech, které umožňují bezpečnou detekci polohy a rychlosti až do úrovní bezpečnosti SIL 3 a PL e v jednom systému.
Ethernet-APL je klíčovou technologií, která přináší Ethernet do oblasti zpracovatelských závodů, a otevírá tak cestu pro aplikace IIoT. Seznamte se s historií, definicemi, standardy a topologiemi této přelomové technologie.
Nové 8" a 10" tablety se systémem Windows jsou ideální pro použití v interní logistice, průmyslové výrobě a automobilovém průmyslu. Seznamte se s funkcemi řady Tab-IND a možnostmi, které nabízí technologie Smart Back.
Nový modul rozhraní HiC2422 je vybaven dvěma volně konfigurovatelnými kanály, takže jej lze použít jako napájecí zdroj vysílače SMART i jako proudový budič pro polohovací zařízení ventilů. Zjistěte, jak tato duální funkce přináší úsporu nákladů.
Záměrem iniciativy „Manufacturing-X“ je vytvořit suverénní datový prostor napříč průmyslovými odvětvími a společnostmi, aby se mnohostranná spolupráce a procesy vytváření digitálních hodnot povznesly na novou úroveň. Seznamte se s inteligentním využíváním různých technologií a standardů pro komplexní digitální spolupráci v rámci datového ekosystému.
Zaregistrujte se a získejte zdarma vstupenky na veletrh Hannover Messe, na kterém můžete navštívit společnost Pepperl+Fuchs. Těšíme se, až vás budeme moci přivítat u našeho stánku D76 v hale 9, abychom vám představili naše nejnovější produkty a řešení.
HANNOVER MESSE
22. až 26. dubna 2024
Hannover, Německo
Hala 9, stánek D76